Symbol:

Kategorie: „Basis“
Das Element fügt ein Bild in die Visualisierung ein. Das angezeigte Bild wird in der Bildersammlung verwaltet und im Visualisierungselement über eine statische ID referenziert. Sie können das angezeigte Bild auch dynamisch umschalten, indem Sie anstelle der statischen ID eine Variable verwenden.
Sie können ein Hintergrundbild für die gesamte Visulisierung mit dem Befehl „Hintergrund“ definieren.
Sie können die Verzeichnisse, die Bilder für die Verwendung in Visualisierungen enthalten, in den Projekteinstellungen, Kategorie „Visualisierung“ festlegen.
Elementeigenschaften
„Elementname“ |
Beispiel: Optional Tipp: Durch die Vergabe von eigenen Elementnamen werden die Elemente in der Elementliste schnell gefunden. |
„Elementtyp“ |
„Bild“ |
„Statische ID“ |
Bezeichner der Bilddatei für eine statische Zuordnung ID der Bilddatei ein, wie sie in der entsprechenden Bildersammlung definiert ist.
Wenn das Bild nicht in der globalen Bildersammlung in der POUs-Ansicht enthalten ist,
muss der Instanzpfad angegeben werden. Dabei wird der Name der Bildersammlung vorangestellt,
um den Eintrag eindeutig zu machen. Beispiel: Bei Eingabe einer neuen ID öffnet sich eine Dateiauswahl. Die ausgewählte Datei wird in der Bildersammlung „GlobalImagePool“ gespeichert. Siehe auch: Hilfe zum Objekt „Bildersammlung“. |
„Rahmen anzeigen“ |
|
„Abschneiden“ |
Voraussetzung: „Skalierungsart“ ist „Unskaliert“
|
„Transparent“ |
|
„Transparenzfarbe“ |
Nur wirksam, wenn Sie die Option „Transparent“ aktiviert haben. Die Schaltfläche |
„Skalierungsart“ |
Definition, wie sich das Bild in den Elementrahmen einpasst.
|
„Horizontale Ausrichtung“ |
Horizontale Ausrichtung des Elements innerhalb des Elementrahmens:
Voraussetzung: Skalierungsart des Bildes ist „Isotropisch“ oder „Unskaliert“. Hinweis: Wenn die Visualisierung referenziert wird, dann wirkt die horizontale Ausrichtung innerhalb der Frameposition.
|
„Variable“ |
Enumerationsvariable ( Beispiel: |
„Vertikale Ausrichtung“ |
Vertikale Ausrichtung des Elements innerhalb des Elementrahmens:
Voraussetzung: Skalierungsart des Bildes ist „Isotropisch“ oder „Unskaliert“. Hinweis: Wenn die Visualisierung referenziert wird, dann wirkt die horizontale Ausrichtung innerhalb der Frameposition.
|
„Variable“ |
Enumerationsvariable ( Beispiel: |
Beispiel
Für die in der Tabelle oben als Beispiel verwendeten Variablen ist eine gültige Deklaration erforderlich.
Enumeration
TYPE VisuElemBase.VisuEnumHorizontalAlignment LEFT HCENTER RIGHT END_TYPE TYPE VisuElemBase.VisuEnumVerticalAlignment DOWN VCENTER BOTTOM END_TYPE
Deklaration
PROGRAM PLC_PRG VAR eHorizontalAlignment : VisuElemBase.VisuEnumHorizontalAlignment := VisuElemBase.VisuEnumHorizontalAlignment.HCENTER; eVerticalAlignment : VisuElemBase.VisuEnumVerticalAlignment := VisuElemBase.VisuEnumVerticalAlignment.VCENTER; END_VAR
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Position'
Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.
„X“ |
X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: |
„Y“ |
Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: |
„Breite“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
„Höhe“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
Tipp: Die Werte in „X“, „Y“, „Breite“und „Höhe“ können auch geändert werden, indem Sie im Editor das entsprechende Symbole |
|
„Winkel“ |
Statischer Drehwinkel in Grad. Beispiel: Das Element wird im Editor gedreht dargestellt. Rotationspunkt ist das Zentrum des Elements. Ein positiver Wert bewirkt eine Rechtsdrehung. Tipp: Sie können den Wert im Editor ändern, indem Sie das Element am Griff fokussieren.
Wenn der Cursor daraufhin als Drehpfeil ![]() (1): Griff Hinweis: Wenn zusätzlich in der Eigenschaft „Absolute Bewegung Innere Rotation“ ein dynamischer Drehwinkel konfiguriert ist, werden zur Laufzeit der statische und der dynamische Drehwinkel addiert. Der statische Drehwinkel fungiert als Offset. |
Elementeigenschaft 'Zentrum'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rotationspunkts. Er
ist im Editor als Symbol dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.
„X“ |
X-Koordinate des Rotationspunkts |
„Y“ |
Y-Koordinate des Rotationspunkts |
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol an eine andere Stelle ziehen.
Elementeigenschaft 'Farben'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte um die Farben zu setzen.
„Farbe“ |
Farbe für den Rahmen Voraussetzung: Eigenschaft „Rahmen anzeigen“ ist aktiviert. Hinweis: Der Normalzustand ist gegeben, wenn der Ausdruck in der Eigenschaft „Farbvariablen Farbumschlag“ nicht definiert ist oder den Wert |
„Alarmfarbe“ |
Farbe für den Rahmen im Alarmzustand Voraussetzung: Eigenschaft „Rahmen anzeigen“ ist aktiviert. Hinweis: Der Alarmzustand ist gegeben, wenn der Ausdruck in der Eigenschaft „Farbvariablen Farbumschlag“ den Wert |
„Transparenz“ |
Transparenzwert (255 bis 0), der die Durchsichtigkeit der zugehörigen Farbe festlegt. Beispiel |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Aussehen'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte um das Aussehen des Elements zu setzen.
„Linienstärke“ |
Wert in Pixel Beispiel: Hinweis: Die Werte |
„Linienart“ |
Art der Liniendarstellung
|
Unter der Eigenschaft „Aussehensvariablen“ können Sie Variablen zuweisen, um das Aussehen dynamisch zu steuern. Dann werden die festen Werte hier überschrieben.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Texte'
Die Eigenschaften enthalten Zeichenfolgen zum Beschriften des Elements. Die Zeichenfolge kann zusätzlich einen Platzhalter mit Formatierungsangabe enthalten. Der Platzhalter wird zur Laufzeit mit dem Istwert in der angegebenen Formatierung ersetzt.
CODESYS übernimmt die eingegebenen Texte automatisch in die Textliste „GlobalTextList“. Somit können diese Texte lokalisiert werden.
„Text“ |
Zeichenfolge (ohne einfache Anführungszeichen), mit dem das Element beschriftet ist. Mit dem Tastaturkürzel [Strg] + [Eingabe] fügen Sie einen Zeilenumbruch ein. Beispiel: Die Variable, die den Istwert für den Platzhalter enthält, ist in der Eigenschaft „Textvariable Text“ angegeben. |
„Tooltip“ |
Zeichenfolge (ohne einfaches Anführungszeichen), die als Tooltip des Elements ausgegeben wird. Mit dem Tastaturkürzel [Strg] + [Eingabe] fügen Sie einen Zeilenumbruch ein. Beispiel: Die Variable, die den Istwert für den Platzhalter enthält, ist in der Eigenschaft „Textvariable Tooltip“ angegeben. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Texteigenschaften'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Texteigenschaften.
„Horizontale Ausrichtung“ |
Horizontale Ausrichtung des Texts innerhalb des Elements. |
„Vertikale Ausrichtung“ |
Vertikale Ausrichtung des Texts innerhalb des Elements. |
„Textformat“ |
Definition, wie zu lange Texte dargestellt werden
|
„Schriftart“ |
Beispiel: „Standard“
|
„Farbe Schriftart“ |
Beispiel: „Schwarz“
|
„Transparenz“ |
Ganze Zahl (Wertebereich von
Hinweis: Wenn die Farbe eine Stilfarbe ist und bereits einen Transparenzwert enthält, ist diese Eigenschaft schreibgeschützt. |
Elementeigenschaft 'Bild-ID-Variable'
„Bild-ID“ |
Variable ( Beispiel: |
Elementeigenschaft 'Dynamisches Bild'
Mit Hilfe der Elementeigenschaft können Sie eine Reihe von Biiddateien animieren.
„Bitmap-Version“ |
Variable (ganzzahliger Datentyp). Enthält die Version des Bildes. Wenn die Variable sich ändert, liest die Visualisierung das in Eigenschaft „Bild-Id“ referenzierte Bild neu ein und zeigt es an. Die Visualisierung stellt bewegte Bilder dar, wenn die Bilddatei auf der Steuerung ständig aktualisiert und dabei die Versionsvariable erhöht wird. Dazu muss die Applikation so programmiert sein. Mögliche Anwendungsfälle
|
Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'
Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.
„Bewegung“ |
||
„X“ |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel. Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts. |
|
„Y“ |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel. Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten. |
|
„Rotation“ |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in „Zentrum“. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung. |
![]() |
„Skalierung“ |
Variable (ganzzahliger Datentyp). Bewirkt eine zentrische Streckung. Beispiel Bezugspunkt ist die Eigenschaft „Zentrum“. Der Wert |
|
„Innere Rotation“ |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel: Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in „Zentrum“. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung. Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Hinweis: Wenn in der Eigenschaft „Position Winkel“ ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset). |
![]() |
Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.
Die Eigenschaften „X“, „Y“, „Rotation“ und „Innere Rotation“ werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Relative Bewegung'
Die Eigenschaften enthalten Variablen, um das Element zu verschieben. Bezugspunkt ist die Position des Elements (Eigenschaft „Position“). Das Element kann dadurch seine Form ändern.
„Bewegung links-oben“ |
|
„X“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Sie enthält die Anzahl in Pixel, um die die linke Kante horizontal verschoben wird. Eine schrittweise Erhöhung des Werts führt zu einer Bewegung nach rechts. Beispiel : |
„Y“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Sie enthält die Anzahl in Pixel, um die die obere Kante vertikal verschoben wird. Eine schrittweise Erhöhung des Werts führt zu einer Bewegung nach unten. Beispiel : |
„Bewegung rechts-unten“ |
|
„X“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Sie enthält die Anzahl der Pixel, um die die rechte Kante horizontal verschoben wird. Eine schrittweise Erhöhung des Werts führt zu einer Bewegung nach rechts. Beispiel : |
„Y“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Sie enthält die Anzahl der Pixel, um die die untere Kante vertikal verschoben wird. Eine schrittweise Erhöhung des Werts führt zu einer Bewegung nach unten. Beispiel : |
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Textvariablen'
Die Eigenschaften sind Variablen, deren Inhalt eine Formatierungsangabe ersetzt.
„Textvariable“ |
Variable (Datentyp konform mit der Formatierungsangabe). Sie enthält das, was an Stelle der Formatierungsangabe ausgegeben wird. Beispiel: Hinweis: Die Formatierungsangabe ist Teil des Textes in der Eigenschaft „Texte Text“. Hinweis: Wenn Sie hier eine Variable vom Typ einer textlistenunterstützten Enumeration
angeben, wird automatisch hinter dem Variablennamen in spitzen Klammern der Name des
Enumerationsdatentyps hinzugefügt. Beispiel: |
„Tooltipvariable“ |
Variable (Datentyp konform mit der Formatierungsangabe). Sie enthält das, was an Stelle der Formatierungsangabe ausgegeben wird. Beispiel: Hinweis: Die Formatierungsangabe ist Teil des Textes in der Eigenschaft „Texte Tooltip“. |
Elementeigenschaft 'Dynamische Texte'
Dynamische Texte sind variabel indizierte Texte einer Textliste. Zur Laufzeit wird der Text ausgegeben, der aktuell in der Variablen indiziert ist.
„Textliste“ |
Variable (String) oder Name der Textliste als fester String in einfachen Anführungszeichen Beispiel:
|
„Textindex“ |
Textlisten-ID. Sie verweist auf den gewünschten Ausgabetext
|
„Tooltipindex“ |
Textlisten-ID. Sie verweist auf den gewünschten Ausgabetext
|
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Schriftartvariablen'
Die Variablen ermöglichen die Darstellung der Texte dynamisch zu steuern.
„Schriftname“ |
Variable ( Beispiel: Die Auswahl an Schriftarten entspricht der im Standarddialog „Schriftart“. |
„Größe“ |
Variable (Numerischer Datentyp). Enthält die Schriftgröße in Pixel oder Punkten. Die verwendete Einheit ist hinter dem Variablennamen in spitzen Klammern angegeben.
![]() Wenn Sie in das Wertefeld klicken, erscheint dort rechts eine Auswahlliste, mit der Sie die Einheit umstellen können. Tipp: Die Größe einer Schriftart ist in Punkten angegeben (Beispiel: Arial 12). Verwenden Sie die Einheit Punkte, wenn die variable Schriftgröße zu einer Schriftart passen soll, beispielsweise wenn in der Eigenschaft „Texteigenschaft Schriftart“ eine Schriftart eingestellt ist. |
„Flags“ |
Variable ( Flags:
Hinweis: Sie können die Schriftartdarstellungen kombinieren, indem Sie die Codierung
der Flags addieren. Zum Beispiel ein fetter und unterstrichener Text: |
„Zeichensatz“ |
Variable ( Die Auswahl an Zeichensatznummern entspricht der Einstellung „Skript“ des Standarddialogs „Schriftart“. |
„Farbe“ |
Variable ( Beispiel: |
„Flags für Textausrichtung“ |
Variable (Ganzzahliger Datentyp). Enthält die Codierung zur Textausrichtung. Beispiel: Codierung:
Hinweis: Sie können die Textausrichtungen kombinieren, indem Sie die Codierung der
Flags addieren. Zum Beispiel ein vertikal und horizontal zentrierter Tex: |
Feste Werte für die Darstellung der Texte sind in „Texteigenschaften“ gesetzt.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Farbvariablen'
Die Elementeigenschaft wird als Schnittstelle für Projektvariablen verwendet, um zur Laufzeit Farben dynamisch zu steuern.
„Farbumschlag“ |
Die Eigenschaft steuert zur Laufzeit den Farbumschlag. Wertebelegung:
Belegung der Eigenschaft:
|
„Farbe“ |
Farbvariable für den Rahmen
Voraussetzung: Eigenschaft „Rahmen anzeigen“ ist aktiviert. Hinweis: Der Normalzustand ist gegeben, wenn der Ausdruck in der Eigenschaft „Farbvariablen Farbumschlag“ nicht definiert ist oder den Wert |
„Alarmfarbe“ |
Farbvariable für den Rahmen im Alarmzustand
Hinweis: Der Alarmzustand ist gegeben, wenn der Ausdruck in der Eigenschaft „Farbvariablen Farbumschlag“ den Wert |
Der Transparenzanteil des Farbwertes wird nur ausgewertet, wenn die Option „Semitransparentes Zeichnen aktivieren“ des Visualisierungsmanagers aktiv ist.
Aktivieren Sie in der Symbolleiste des Eigenschaftenfensters die Option „Erweitert“. Dann sind alle Elementeigenschaften sichtbar.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Aussehensvariablen'
Die Eigenschaften enthalten Variablen, um das Aussehen des Elements dynamisch zu steuern.
„Linienstärke“ |
Variable (ganzzahliger Datentyp). Enthält die Linienstärke in Pixel. Hinweis: Die Werte 0 und 1 führen beide zu einer Linienstärke von einem Pixel. Wenn keine Linie dargestellt werden soll, muss die Eigenschaft „Linienart“ auf die Option „Unsichtbar“ gesetzt sein. |
„Linienart“ |
Variable (DWORD). Steuert die Linienart. Codierung:
|
Unter der Eigenschaft „Aussehen“ können feste Werte gesetzt sein, die zur Laufzeit von den dynamischen Variablen überschrieben werden.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'
Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.
„Unsichtbarkeit“ |
Variable (
Beispiel: |
„Eingaben deaktivieren“ |
Variable (
|
Die Eigenschaft „Unsichtbarkeit“ wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option „Client-Animationen und Überlagerung systemeigener Elemente unterstützen“ aktiviert haben.
„Animationsdauer“ |
Bestimmt die Dauer in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt
Animierbare Eigenschaften:
Die animierte Bewegung wird ausgeführt, wenn mindestens ein Wert einer animierbaren Eigenschaft geändert wird. Die dann ausgeführte Bewegung ist nicht ruckartig, sondern wird reibungslos in der angegebenen Animationsdauer ausgeführt. Das Visualisierungselement fliegt die Sollposition an und rotiert dabei dynamisch. Die Übergänge sind fließend. |
„In den Vordergrund bringen“ |
Stellt das Visualisierungselement in den Vordergrund Variable ( Beispiel:
|
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Eingabekonfiguration'
Die Eigenschaften enthalten die Konfigurationen für die Benutzereingabe bei Mausbedienung oder Tastaturbedienung. Eine Benutzereingabe ist aus der Sicht des Elements ein Eingabeereignis.
Die Schaltfläche „Konfigurieren“ öffnet den Dialog „Eingabekonfiguration“ um eine Benutzereingabekonfiguration zu erstellen oder zu bearbeiten. Eine Konfiguration enthält für das zugehörige Eingabeereignis eine oder mehrere Eingabeaktionen. Bereits erstellte Eingabeaktionen erscheinen darunter. Beispiel: „ST-Code ausführen“: |
|
„OnDialogClosed“ |
Eingabeereignis: Ein Benutzer schließt einen Dialog. |
„OnMouseClick“ |
Eingabeereignis: Ein Benutzer fokussiert das Element und führt darauf einen vollständigen Mausklick aus. Er drückt die Maustaste und gibt sie wieder frei. |
„OnMouseDown“ |
Eingabeereignis: Ein Benutzer fokussiert das Element und drückt die Maustaste. |
„OnMouseEnter“ |
Eingabeereignis: Ein Benutzer zieht den Mauszeiger auf das Element. |
„OnMouseLeave“ |
Eingabeereignis: Ein Benutzer zieht den Mauszeiger von einem Element weg. |
„OnMouseMove“ |
Eingabeereignis: Ein Benutzer bewegt den Mauszeiger innerhalb des Elementbereichs. |
„OnMouseUp“ |
Eingabeereignis: Der Benutzer lässt die Maustaste innerhalb des Elementbereichs los. |
Siehe auch
„Tastaturkürzel“ |
Tastaturkürzel auf dem Element, um bestimmte Eingabeaktionen auszulösen. Bei Eintreten des Tastaturkürzel-Ereignisses werden die unter der Eigenschaft „Ereignis(se)“ angegebenen Eingabeaktionen ausgelöst. |
„Taste“ |
Taste, bei dessen Drücken eine Eingabeaktion folgt. Beispiel: [T] |
„Ereignis(se)“ |
|
„Umschalten“ |
Beispiel: [Umschalt] + [T] |
„Steuerung“ |
Beispiel: [Strg] + [T] |
„Alt“ |
Beispiel [Alt] + [T] |
In der Registerkarte „Tastaturkonfiguration“ sind alle Tastaturkürzel und deren Folgeaktionen aufgelistet, die in der Visualisierung konfiguriert sind.
Siehe auch
Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'
Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.
„Zugriffsrechte“ |
Öffnet den Dialog „Zugriffsrechte“. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern. Statusmeldungen:
|
Siehe auch
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'