Objekt: „Taskkonfiguration“
Die Registerkarte zeigt im Onlinebetrieb den Status der Tasks der Taskkonfiguration, sowie einige aktuelle Messungen zu den Zyklen und Zykluszeiten. CODESYS aktualisiert die Werte im gleichen Zeitintervall wie beim Monitoring von Werten aus der Steuerung.
Die angezeigten Werte können mit dem Kontextmenübefehl „Zurücksetzen“ auf den Wert 0 zurückgesetzt werden.
|
„Task“ |
Taskname, wie in der Taskkonfiguration definiert |
|
„Status“ |
|
|
„Anzahl IEC-Zyklen“ |
Anzahl der seit dem ersten Starten der Applikation ausgeführten Zyklen, in denen der
IEC-Code aufgerufen wurde; |
|
„Anzahl Zyklen“ |
Anzahl der bereits ausgeführten Zyklen seit dem Einloggen auf die Steuerung Es hängt vom Zielsystem ab, ob auch Zyklen gezählt werden, in denen die Applikation nicht läuft. In diesem Fall kann die „Anzahl Zyklen“ größer sein als die „Anzahl IEC-Zyklen“. |
|
„Letzte Zykluszeit (µs)“ |
Letzte gemessene Zykluszeit [µs] |
|
„Durchschnittliche Zykluszeit (µs)“ |
Durchschnittliche Zykluszeit über alle Zyklen [µs] |
|
„Max. Zykluszeit (µs)“ |
Maximale gemessene Zykluszeit über alle Zyklen [µs] |
|
„Min. Zykluszeit (µs)“ |
Minimale gemessene Zykluszeit über alle Zyklen [µs] |
|
„Jitter (µs)“ |
Aktueller Wert des periodischen Jitters [µs] Hinweis: Von CODESYS 3.5 SP11 bis SP15 wird der Spitze-Spitze-Wert des periodischen Jitters angezeigt. In älteren Versionen wird, wie auch jetzt wieder ab SP16, der aktuelle Wert des periodischen Jitters angezeigt. |
|
„Min. Jitter (µs)“ |
Minimaler gemessener periodischer Jitter [µs] |
|
„Max. Jitter (µs)“ |
Maximaler gemessener periodischer Jitter [µs] |
|
„Core“ |
Nummer des Prozessorkerns, auf dem die Task gerade ausgeführt wird Beispiel: Voraussetzung: Die Steuerung verfügt über einen Mehrkernprozessor. Wenn die CPU keine Mehrkern-CPU ist, wird hier der Wert |