Symbol: 
Eine globale Variablenliste dient der Deklaration, der Bearbeitung und der Anzeige von globalen Variablen.
Sie fügen eine GVL mit dem Befehl „Projekt Objekt hinzufügen Globale Variablenliste “ der Applikation oder dem Projekt hinzu.
Wenn Sie eine GVL unter einer Applikation im Gerätebaum einfügen, sind die Variablen
innerhalb dieser Applikation gültig. Wenn Sie eine GVL in der Ansicht POUs hinzufügen, sind die Variablen projektweit gültig.
Sie können im Dialog „Tools Optionen“ in den Kategorien „Deklarationseditor “ und „Texteditor“ Einstellungen für den Editor des Objekts vornehmen.
Wenn das Zielsystem die Netzwerkfunktionalität unterstützt, können Sie die Variablen einer GVL in Netzwerkvariablen umwandeln, und somit für den Datenaustausch mit anderen Geräten im Netzwerk verwenden. Dazu müssen Sie entsprechende Eigenschaften für die GVL im Dialog „Eigenschaften“, Registerkarte „Netzwerkvariablen“ definieren.