Funktion: Der Dialog enthält Einstellungen, die CODESYS bei der Erzeugung einer Bootapplikation für die Steuerung anwendet.
Aufruf: Menü „Ansicht Eigenschaften“, Kontextmenü eines Applikationsobjekts
|
„Download Applikation Info“ |
Diese Funktionalität erfordert Compiler-Version >=3.5.0.0, Laufzeitsystemversion >= 3.5.0.0 Die Information zum Inhalt der Applikation wird mit auf die SPS geladen. Da dies eine Prüfung auf Unterschiede zwischen der aktuellen Applikation und der Applikation auf der Steuerung ermöglicht, empfehlen wir, die Option aktiviert zu lassen. Es geht um den Vergleich der Anzahl von Bausteinen, der Daten und der Speicherorte. Die Informationen zu den Unterschieden erhalten Sie dann auf der Registerkarte „Applikationen“ des Geräteeditors über die Schaltfläche „Details“. Ebenso im Meldungsfenster, das erscheint, wenn Sie dabei sind, eine Applikation auf die Steuerung zu laden, die sich von der bereits dort liegenden unterscheidet. |
|
„Vaterapplikation im Falle einer Exception stoppen“ |
Verfügbar für Applikationen mit einer Vaterapplikation. |
|
„Dynamische Speichereinstellungen“ |
Für die Applikation wird dynamisch Speicher belegt, beispielsweise bei Verwendung
des Operators Achtung: Nicht der gesamte Speicher ist für dynamische Objekterstellung verfügbar, sondern einen Teil davon verwendet das System immer für Verwaltungsinformationen. |