Funktion: Der Befehl hebt die feste Verknüpfung von Aktions- Transitions- oder Eigenschaftenobjekten mit dem Schritt oder der Transition, der/die sie aufruft, für den gesamte AS-Baustein auf. Damit wird die Pseudoeinbettung der Aktions- Transitions- oder Eigenschaftenobjekte aufgehoben. Wenn dann Schritt- und Transitionselemente, die Aktionen, Transitionen oder Eigenschaften aufrufen, kopiert werden, rufen die Kopien diesselben Aktionen und Transitionen auf wie die Quelle.
Aufruf: Menü „AS“
Sehen Sie für Details zum Duplizierungsmodus die Hilfeseite zu den AS-Elementeigenschaften und die Anleitung zum Hinzufügen von Schrittaktionen.
Pseudoeingebettete Objekte können im der Ansicht „Geräte“ oder „POUs“ durch einen Befehl ausgeblendet werden.