有关模块安装、拆卸和连接的详细说明,请参阅⮫ 安装说明 。
模块插在 I/O 底板上。
正确定位模块并按压,直到它们锁定到位。接线端子可安装在 DIN 导轨上,也可使用 2 个螺钉和墙壁安装附件进行安装。
通过 I/O 底板的 40 个端子连接 I/O 通道。更换 I/O 模块无需重新接线。
端子 1.8、2.8、3.8、4.8、1.9、2.9、3.9 和 4.9 在 I/O 底板内电气互连,始终具有相同的分配,与插入的模块无关:
端子 1.8、2.8、3.8 和 4.8:过程电压 UP = +24 V DC
端子 1.9、2.9、3.9 和 4.9:过程电压 ZP = 0 V
其他终端的分配:
|
终端 |
信号 |
说明 |
|---|---|---|
|
2.0, 2.2, 2.4, 2.6 |
I0+ ...I3+ |
前 4 个模拟输入端的正极 |
|
1.0, 1.2, 1.4, 1.6 |
I0- ...I3- |
前 4 个模拟输入端的负极 |
|
2.1, 2.3, 2.5, 2.7 |
I0A ...I3A |
前 4 个模拟输入端的连接 A(供电 |
|
1.1, 1.3, 1.5, 1.7 |
I0B ...I3B |
前 4 个模拟输入端的连接 B(模拟接地 |
|
4.0, 4.2, 4.4, 4.6 |
I4+ ...I7+ |
以下 4 个模拟输入端的正极 |
|
3.0, 3.2, 3.4, 3.6 |
I4- ...I7- |
以下 4 个模拟输入端的负极 |
|
4.1, 4.3, 4.5, 4.7 |
I4A ...I7A |
以下 4 个模拟输入端的连接 A(供电 |
|
3.1, 3.3, 3.5, 3.7 |
I4B ...I7B |
以下 4 个模拟输入端的连接 B(模拟接地 |




小心

模拟传感器必须与地绝缘。为避免测量结果不准确,模拟传感器还应与电源隔离。
IxB "夹具 (x=0 ...7) 的模拟输入端相互电连接。它们构成模块的 "模拟接地信号"(AGND)。
模拟输入端 Ix- 的负极可接受相对于公共参考电位 IxB(AGND,ZP)高达±20 V DC 的电位差。通过观察最大电压差,一个模块的模拟电流输入端可以相互串联切换,也可以与其他模块的电流输入端串联切换。
为了进行开路检测(断线),每个正模拟输入通道 Ix+ 都由一个高阻电阻器上拉至 "正",每个负模拟输入通道 Ix- 都由一个电阻器下拉至 "负"。如果发生断线,则将读取最大电压(溢出或欠压)。
模块电路的内部电源电压通过 I/O 总线(由通信接口模块或 CPU 提供)提供。因此,CPU/通信接口模块 L+/UP 和 M/ZP 端子上的 24 V 直流电源消耗电流每 AI531 增加 2 mA。
外部电源通过 UP(+24 V 直流)和 ZP(0 V 直流)端子连接。




警告

带电插拔
只有在满足所有热插拔条件的情况下,才允许在通电情况下拆卸或插入。
在热插拔条件不适用的情况下,这些设备不适合在通电情况下拆卸或插入。由于不可预见的后果,不允许在电源接通的情况下插拔设备。
在执行下列任何操作之前,确保已关闭所有电压源(电源和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸、安装或更换模块。
在危险场所断开任何通电设备的电源可能会产生电弧,从而形成火源,导致火灾或爆炸。
在开始之前,确保电源已被切断,并已对该区域进行了彻底检查,以确保不存在易燃材料。
在运行期间,切不可打开设备。这同样适用于网络接口。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
过压和短路可能会损坏 PLC 模块。
-
在开始系统操作之前,请确保所有电源(电源电压和过程电压)都已关闭。
-
请勿将任何电压或信号连接到预留端子(标记为 ---)。预留端子可能携带内部电压。
一般情况下,模拟信号必须采用屏蔽电缆铺设。电缆两侧的屏蔽层必须接地。为了避免在设备的不同部分之间出现不可接受的电位差,必须铺设低阻抗等电位连接导体。

- 1
-
输入/输出总线接口
- 2
-
逻辑
- 3
-
模拟输入
- 4
-
功能性接地连接




小心

通过在系统的不同部分之间安装等电位连接导体,必须保证 ZP 和 AGND 之间的电位差不超过 1 V。




小心

过程电压必须包括在接地概念中(例如负极接地)。
模块提供多种诊断功能⮫ “诊断” 。
-
连接带电隔离电源的有源模拟传感器(电压
-
连接无电隔离电源的有源模拟传感器(电压
-
连接带电隔离电源的有源模拟传感器(电流
-
连接带电隔离电源的有源模拟传感器(电流),并串联一个附加输入端
-
连接无源型模拟传感器(电流)
-
连接无源型模拟传感器(电流)和串联附加模拟传感器
-
在模拟输入端连接数字信号源
-
以两线制连接电阻温度计
-
以 3 线制连接电阻温度计
-
以 4 线制连接电阻温度计
-
电阻器的两线制连接
-
连接内部供电的电阻测量电桥
-
用外部电源连接电阻测量电桥
-
热电偶的连接