8 个模拟输入端,可单独配置:
-
未使用(默认设置)
-
0 V ...5 V,0 V ...10 V
-
-50 mV ...+50 mV,-500 mV ...+500 mV
-
-1 V ...+1 V,-5 V ...+5 V,-10 V ...+10 V
-
0 mA ...20 mA
-
4 mA ...20 mA
-
-20 mA ...20 mA
-
Pt100,-50 °C ...+70 °C 或 +400 °C (2 线制、3 线制和 4 线制)
-
Pt100,-200 °C ...+850 °C (2 线制、3 线制和 4 线制)
-
Pt1000,-50 °C ...+400 °C (2 线制、3 线制和 4 线制)
-
Ni1000,-50 °C ...+150 °C (2 线制、3 线制和 4 线制)
-
Cu50 (1.426):-50 °C ...+200 °C (2 线制、3 线制和 4 线制)
-
Cu50 (1.428):-200 °C ...+200 °C (2 线制、3 线制和 4 线制)
-
0 Ω ...50 kΩ
-
J、K、T、N、S 型热电偶
-
电阻测量电桥
-
数字信号(数字输入)
|
参数 |
值 |
|
|---|---|---|
|
模拟通道的分辨率 |
|
|
|
电压和电流 |
包括符号在内的 16 位 |
|
|
温度 |
+0.1°C (0,01°C at Pt100 -50 °C ... +70 °C) |
|
|
LED 显示器 |
11 个 LED 灯显示信号和错误信息 |
|
|
内部电源 |
通过输入/输出总线接口(输入/输出总线) |
|
|
外部电源 |
通过端子(过程电压 UP = 24 V DC) |
|
|
所需底板 |
TU515 或 TU516 |
|