快速计数器可配置为 10 种可能模式中的一种模式。所需的运行模式在 PLC 配置中通过配置参数进行选择。计数器不使用的输入和输出可用于其他任务。在下表中,A 表示输入通道 A,B 表示输入通道 B,C 表示输出通道 C。
|
CPU |
集成快速计数器 |
分配的输入 |
分配的输出 |
备注 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
通道 A |
Channel B |
通道 C |
|||
|
PM50xx |
是 |
输入通道 0 |
输入通道 1 |
输出通道 0 |
模块上只有一个快速计数器。输入通道 0 是快速计数器的默认通道。输入通道 1 可用作另一个快速计数器通道,具体取决于快速计数器模式。 |
AC500-eCo PLC 上的板载 IO 只能将“正向计数器”配置为快速计数器模式。
|
参数 |
PM5012-x-ETH |
PM5032-x-ETH |
PM5052-x-ETH |
PM5072-T-2ETH(W) |
PM5082-T-2ETH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
机载数字输入 |
||||||
|
渠道 |
6 (包括 2 个 5 kHz 快速计数器输入和 4 个中断信号) |
12 (包括 4 个快速计数器/编码器输入端(100 kHz/200 kHz)、计数器输入端(5 kHz)、4 个标准输入端) |
||||
|
板载数字输出 |
||||||
|
晶体管版本的通道 |
4 5 kHz 标准和 PWM) |
8 (包括 4 个快速输出或 4 个 PWM/2PTO(100 kHz/200 kHz),4 个标准输出(5 kHz) |
||||