双击“PNIO-Device” ,在编辑器窗口中打开设备配置。
可使用以下参数:
通过“设备实时列表” 查看PROFINET IO 总线,可扫描可用设备并分配设备名称和 IP 地址。
|
参数 |
默认值 |
价值 |
说明 |
参数 |
|---|---|---|---|---|
|
身份验证 |
||||
|
站名 |
特定设备 |
最多 240 个字符 |
这是用于寻址设备的全系统唯一名称。必须符合PROFINET 标准。 |
从站参数 -> 识别 -> 站名 |
|
交流 |
||||
|
发送时钟(毫秒) |
特定设备 |
1 2 4 |
发送周期分为几个阶段。发送时钟指定一个阶段的长度。它是时基 31.25 µs 的倍数。 发送时钟和还原比决定发送周期: 发送周期 = 发送时钟 x 减缩比 |
从站参数 -> 发送时钟 |
|
削减率 |
特定设备 |
1 ...16384 |
还原率决定了 IO 数据在发送周期内的发送频率。 发送时钟和还原比决定发送周期: 发送周期= 发送时钟 x 减缩比 |
从属参数 -> 减速比 |
|
阶段 |
1 |
1 ... 减速比 |
定义发送 IO 数据的发送周期。 |
阶段 |
|
看门狗 |
3 |
1 ...65535 |
用于监控 IO 控制器和 IO 设备之间通信的时间。 |
看门狗间隔 |
|
RT 级 |
||||
|
RT 级 |
RT Class 1 |
RT 1 级(传统) |
定义循环数据的实时类别。目前只支持RT Class 1(传统) 和RT Class 1 。 |
从属参数 -> RT 类 |
|
RT Class 1 |
||||
|
IP 参数 |
||||
|
IP 地址 |
192.168.0.2 |
有效 IP 地址 |
PROFINET IO 控制站的 IP 地址。 |
从站参数 -> 识别 -> IP 地址 |
|
子网掩码 |
255.255.255.0 |
有效子网掩码 |
PROFINET IO 控制站的网络掩码。 |
从属参数 -> 识别 -> 子网掩码 |
|
默认网关 |
0.0.0.0 |
有效网关地址 |
PROFINET IO 控制站的默认网关地址。 |
从站参数 -> 标识 -> 默认网关地址 |
以下参数仅支持到Automation Builder 2.5 版本。
|
参数 |
默认值 |
价值 |
说明 |
参数 |
|---|---|---|---|---|
|
VLAN ID |
0 |
0 ...4095 或 0 ...32767 |
在使用 VLAN 的情况下,参数 VLAN ID 代表虚拟网络的 ID。 VLAN 类型 802.1Q 的范围为 0...4095,而 VLAN 类型 ISL 的范围为 0 至 32767。 支持的类型取决于所使用的设备。 |
从属参数 -> VLAN ID |