有关模块安装、拆卸和连接的详细说明,请参阅⮫ 安装说明 。
使用可拆卸的 9 针和 11 针接线端子进行连接。这些接线端子的连接方式各不相同(弹簧端子或螺丝端子,电缆从正面或侧面安装)。接线端子不包括在模块供货范围内,必须单独订购。

- 1
-
逻辑 - 输入/输出接口
- 2
-
数字输出
- 3
-
功能性接地连接
|
终端 |
信号 |
说明 |
|---|---|---|
|
10 |
--- |
保留 |
|
11 |
O0 |
输出信号 O0 |
|
12 |
O1 |
输出信号 O1 |
|
13 |
O2 |
输出信号 O2 |
|
14 |
O3 |
输出信号 O3 |
|
15 |
O4 |
输出信号 O4 |
|
16 |
O5 |
输出信号 O5 |
|
17 |
O6 |
输出信号 O6 |
|
18 |
O7 |
输出信号 O7 |
|
19 |
UP |
工艺电源电压UP +24 V DC |
|
20 |
ZP |
工艺电源电压ZP 0 V |
模块电路的内部电源电压通过 I/O 总线(由通信接口模块或 CPU 提供)提供。因此,CPU/通信接口模块的 L+/UP 和 M/ZP 端子上的 24 V 直流电源消耗电流将按照 DO561 增加 10 mA。
外部电源通过 UP(+24 V 直流)和 ZP(0 V 直流)端子连接。




警告

带电插拔
这些设备并非设计为带电插拔。鉴于不可预见的后果,禁止带电插拔设备。
在执行下列操作之前,确保已关闭所有电压源(电源和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸、安装或更换模块。
在危险位置带电断开任何上电设备可能导致电弧,从而可能产生着火源,导致火灾或爆炸。
在继续之前,确保拔出电源,彻底检查区域确保无易燃材料。
在运行期间,切不可打开设备。这同样适用于网络接口。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
过压和短路可能会损坏 PLC 模块。
-
在开始系统操作之前,请确保所有电源(电源电压和过程电压)都已关闭。
-
请勿将任何电压或信号连接到预留端子(标记为 ---)。预留端子可能携带内部电压。





注意

工厂发生故障的风险!
如果接通工艺电源电压 UP/ZP,输出端可能会接通 10 至 50µs。
在规划申请时必须考虑到这一点。




注意

有损坏 I/O 模块的风险!
输出没有短路和过载保护。
-
切勿使输出短路或过载。
-
切勿将输出连接到其他电压。
-
使用外部 3 A 快速保护保险丝的输出。
模块提供多种诊断功能⮫ “诊断” 。
LED 指示灯的含义参见状态 LED 指示灯⮫ “状态 LED” 一节。