|
E1 ...E4 |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
标识符 000 ...063 |
AC500-显示屏 |
<- 显示在 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
等级 |
Comp |
开发 |
模式 |
Ch |
错误 |
PS501 PLC Browser |
||
|
字节 6 位 6 ...7 |
- |
字节 3 |
字节 4 |
字节 5 |
字节 6 位 0 ...5 |
PNIO 诊断模块 |
||
|
等级 |
接口 |
设备 |
模块 |
频道 |
错误标识符 |
错误信息 |
补救措施 |
|
|
|
1) |
2) |
3) |
4) |
|
|
|
|
|
模块错误 DO561 |
||||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
19 |
I/O 模块中的校验和错误 |
更换 I/O 模块 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
43 |
模块内部错误 |
更换 I/O 模块 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
9 |
诊断缓冲区溢出 |
重新启动 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
26 |
参数错误 |
检查主机 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
备注:
|
1) |
在AC500 中,接口标识符如下: 14 = 输入/输出总线,11 = COM1(例如CS31-Bus),12 = COM2。 PNIO 诊断块不包含此标识符。 |
|
2) |
设备 "的分配情况如下: 31 = 模块本身,1 ...10 = 分散通信接口模块 1 ...10、ADR = 硬件地址(例如 DC551-CS31 的地址) |
|
3) |
使用 "模块 "时,根据主站的不同,分配如下: 模块错误:输入/输出总线或 PNIO:31 = 模块本身;COM1/COM2:1 ...10 = 扩展 1 ...10 通道错误:I/O 总线或 PNIO = 模块类型(2 = DO);COM1/COM2:1 ...10 = 扩展 1 ...10 |
|
4) |
如果模块出错,则输出通道 "31 = 模块本身"。 |