Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden. |
Das analoge Sicherheits-Eingabemodul AI581-S kann als dezentrales Erweiterungsmodul für die PROFINET-Module CI501-PNIO, CI502-PNIO, CI504-PNIO und CI506-PNIO oder lokal an CPUs der AC500-Serie für Sicherheitsanwendungen bis SIL 3 (IEC 61508), max. SIL 3 (IEC 62061) und PL e (ISO 13849-1) verwendet werden.




HINWEIS

Die Werte, die mit Ihrer Sicherheitsanwendung für SIL (IEC 61508), max. SIL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreicht werden können, hängen von der Verdrahtung der Sensoren im AI581-S-Modul ab⮫ „Anschlussbeispiele AI581-S“.
AI581-S enthält 4 Sicherheits-Strom-Analogeingänge in zwei Gruppen (2.0 ... 2.2 und 4.0 … 4.2) ohne Potentialtrennung zwischen den Kanälen.
Die Eingänge sind gegenüber den anderen Schaltkreisen des Moduls nicht galvanisch getrennt.