Die Systemdaten für AC500 und S500 gelten für die Standardausführung.
Die AC500-XC-Systemdaten gelten für die XC-Version.
Deshalb werden hier nur abweichende Spezifikationen beschrieben.
Die technischen Daten gelten auch für die XC-Version.
|
Parameter |
Wert |
|
|---|---|---|
|
Prozess-Versorgungsspannung |
|
|
|
Anschlüsse |
Klemmen 1.8, 2.8, 3.8 und 4.8 für UP (+24 V DC) und 1.9, 2.9, 3.9 und 4.9 für ZP (0 V) |
|
|
Verpolschutz |
Ja |
|
|
Nennschutzsicherung bei UP |
10 A schnell |
|
|
Nennwert |
24 V DC |
|
|
Max. Restwelligkeit |
5 % |
|
|
Stromaufnahme |
|
|
|
Aus UP |
0,07 A + max. 0,008 A pro Eingang + max. 0,5 A pro Ausgang + 0,01 A für Eingänge A, B und Z |
|
|
Über E/A-Bus |
Ca. 5 mA |
|
|
Einschaltstrom von UP (beim Einschalten) |
0,04 A²s |
|
|
Potenzialtrennung |
Ja, pro Modul |
|
|
Max. Verlustleistung im Modul |
6 W (Ausgänge unbelastet) |
|
|
Gewicht (ohne Terminal Unit) |
Ca. 125 g |
|
|
Einbaulage |
Horizontale Montage oder Vertikale Montage mit Derating (Ausgangslast auf 50 % bei +40 °C reduziert) |
|
|
Kühlung |
Die natürliche Konvektionskühlung darf nicht durch Kabelkanäle oder andere Teile im Schaltschrank behindert werden. |
|




HINWEIS

Alle E/A-Kanäle (digital und analog) sind gegen Verpolung, Rückspeisung, Kurzschluss und vorübergehende Überspannung bis zu 30 V DC geschützt.
Mehrere Überlastungen
Mehrere Überlastungen
Bei mehrkanaligen Modulen gibt es keine Auswirkungen von Mehrfachüberlastungen, da jeder digitale Ausgangskanal einzeln durch einen internen intelligenten High-Side-Schalter geschützt ist.
Technische Daten der digitalen Ein-/Ausgänge bei Verwendung als Standardeingänge
|
Parameter |
Wert |
|
|---|---|---|
|
Anzahl der Kanäle |
2 + 8 konfigurierbare digitale Ein-/Ausgänge |
|
|
Bezugspotenzial für alle Eingänge |
Klemmen 1.9...4.9 (Minuspol der Prozessversorgungsspannung, Signalbezeichnung ZP) |
|
|
Potenzialtrennung |
Aus dem Rest des Moduls |
|
|
Signalisierung der Eingangssignale |
1 gelbe LED pro Kanal, die LED leuchtet, wenn das Eingangssignal hoch ist (Signal 1) |
|
|
Eingangstyp nach EN 61131-2 |
Typ 1 |
|
|
Eingangsverzögerung (0->1 oder 1->0) |
Typ. 8 ms, konfigurierbar von 0,1 bis 32 ms |
|
|
Länge der Eingangsdaten |
24 Bytes |
|
|
Eingangssignalspannung |
24 V DC |
|
|
Signal 0 |
-3 V ... +5 V * |
|
|
Undefinierter Signalzustand |
> +5 V ... < +15 V |
|
|
Signal 1 |
+15 V ... +30 V |
|
|
Welligkeit bei 0-Signal |
Innerhalb -3 V ... +5 V * |
|
|
Restwelligkeit mit Signal 1 |
Innerhalb +15 V ... +30 V |
|
|
Eingangsstrom je Kanal |
|
|
|
Eingangsspannung +24 V |
Typ. 5 mA |
|
|
Eingangsspannung +5 V |
> 1 mA |
|
|
Eingangsspannung +15 V |
> 5 mA |
|
|
Eingangsspannung +30 V |
< 8 mA |
|
|
Max. Kabellänge |
|
|
|
Geschirmt |
1000 m |
|
|
Ungeschirmt |
600 m |
|
* Durch den direkten Anschluss an den Ausgang ist der Entmagnetisierungsvaristor auch am Eingang wirksam (siehe Abbildung oben). Aus diesem Grund darf die Differenz zwischen UPx und dem Eingangssignal die Klemmenspannung des Varistors nicht überschreiten. Der Varistor begrenzt die Klemmenspannung auf ca. 36 V. Daher muss die Eingangsspannung innerhalb des folgenden Bereichs liegen.
-
Wenn UPx = 24 V, muss die Eingangsspannung im Bereich -12 V ... +30 V.
-
Wenn UPx = 30 V, muss die Eingangsspannung im Bereich -6 V ... +30 V.
Technische Daten der digitalen Ein-/Ausgänge bei Verwendung als Standardausgänge
|
Parameter |
Wert |
|
|---|---|---|
|
Anzahl der Kanäle |
8 konfigurierbare digitale Ein-/Ausgänge |
|
|
Bezugspotenzial für alle Ausgänge |
Klemmen 1.9 ... 4.9 (Minuspol der Prozessversorgungsspannung, Signalbezeichnung ZP) |
|
|
Gemeinsame Stromversorgungsspannung |
Für alle Ausgänge: Klemmen 1.8 ... 4.8 (Pluspol der Prozessversorgungsspannung, Signalbezeichnung UP) |
|
|
Ausgangsspannung für Signal 1 |
UP (-0,8 V) |
|
|
Ausgangsverzögerung (0->1 oder 1->0) |
Typ. 10 µs |
|
|
Länge der Ausgangsdaten |
32 Bytes |
|
|
Ausgangsstrom |
|
|
|
Nennwert, pro Kanal |
500 mA bei UP = 24 V |
|
|
Höchstwert (alle Kanäle zusammen, einschließlich PWM) |
8 A |
|
|
Leckstrom bei 0-Signal |
< 0,5 mA |
|
|
Bemessungsschutzsicherung auf UP |
10 A schnell |
|
|
Entmagnetisierung beim Abschalten von induktiven Lasten |
Mit im Modul integrierten Varistoren (siehe Abbildung unten) |
|
|
Schaltfrequenz |
|
|
|
Bei ohmscher Last |
Auf Anfrage |
|
|
Bei induktiver Last |
Max. 0,5 Hz |
|
|
Mit Lampenlasten |
Max. 11 Hz mit max. 5 W |
|
|
Kurzschlussfest / überlastsicher |
Ja |
|
|
Überlastmeldung (I > 0,7 A) |
Ja, nach ca. 100 ms |
|
|
Ausgangsstrombegrenzung |
Ja, automatische Reaktivierung nach Kurzschluss/Überlast |
|
|
Rückkopplungswiderstand gegen 24-V-Signale |
Ja |
|
|
Max. Kabellänge |
|
|
|
Geschirmt |
1000 m |
|
|
Ungeschirmt |
600 m |
|
Abb. 113: Schaltung eines digitalen Ein-/Ausgangs

1
UPx (+ 24 V)
2
Digitaler Eingang/Ausgang
3
ZPx (0 V)
4
Zur Entmagnetisierung bei abgeschalteten induktiven Lasten
Technische Daten der schnellen Eingänge (A0, B0, Z0; A1, B1, Z1)
|
Parameter |
Wert |
||
|---|---|---|---|
|
Anzahl Kanäle pro Modul |
6 |
||
|
Bezugspotenzial für alle Eingänge |
Klemme 1.9, 2.9, 3.9 und 4.9 (Minuspol der Prozessspannung, Signalbezeichnung ZP) |
||
|
Eingangstyp |
24 V DC |
5 V DC / Differenzieller Sinus 1 Vss |
|
|
Eingangsstrom je Kanal |
|
||
|
Eingangsspannung +24 V |
Typ. 14 mA |
||
|
Eingangsspannung +5 V |
> 4,8 mA |
||
|
Eingangsspannung +15 V |
> 12 mA |
||
|
Eingangsspannung +30 V |
< 15 mA |
||
|
Eingangstyp gemäß EN 61131-2 |
Typ 1 |
||
|
Eingangsfrequenz max. (schneller Zähler) |
300 kHz |
300 kHz |
|
|
Eingangsfrequenz max. (Frequenzmessung) |
5 kHz |
5 kHz |
|
|
Eingangssignalspannung |
24 V DC |
5 V DC |
|
|
Signal 0 |
-3 V ... +5 V |
-3 V ... +0,5 V |
|
|
Undefinierter Signalzustand |
> +5 V ... < +15 V |
-- |
|
|
Signal 1 |
+15 V ... +30 V |
+0,5 V ... +30 V |
|
|
Welligkeit bei 0-Signal |
Innerhalb -3 V ... +5 V |
Innerhalb -3 V ... +0.5 V |
|
|
Restwelligkeit mit Signal 1 |
Innerhalb +15 V ... +30 V |
Innerhalb +0,5 V ... +30 V |
|
|
Max. Kabellänge |
|
|
|
|
Geschirmt |
1000 m |
||
|
Ungeschirmt |
600 m |
||
Technische Daten der schnellen Ausgänge O0 und O1
|
Parameter |
Wert |
|
|---|---|---|
|
Anzahl der Kanäle |
2 |
|
|
Bezugspotenzial für alle Ausgänge |
Klemmen 1.9 ... 4.9 (Minuspol der Prozessversorgungsspannung, Signalbezeichnung ZP) |
|
|
Gemeinsame Stromversorgungsspannung |
Für alle Ausgänge: Klemmen 1.8 ... 4.8 (Pluspol der Prozessversorgungsspannung, Signalbezeichnung UP) |
|
|
Signalisierung der Ausgangssignale |
Die Helligkeit der LED ist abhängig von der Anzahl der ausgegebenen Impulse (0 % bis 100 %) (nur Modus Impulsausgang) |
|
|
Ausgangsspannung für 1-Signal |
UP (-0,1 V) |
|
|
Ausgangsspannung für Signal 0 |
ZP (+0,3 V) |
|
|
Ausgangsverzögerung (0->1 oder 1->0) |
Typ. 1 µs |
|
|
Ausgangsstrom |
|
|
|
Nennwert, je Kanal |
100 mA bei UP = 24 V |
|
|
Maximalwert (alle Kanäle zusammen, einschließlich konfigurierbarer Ausgänge)) |
8 A |
|
|
Leckstrom bei 0-Signal |
< 0,5 mA |
|
|
Bemessungsschutzsicherung auf UP |
10 A schnell |
|
|
Entmagnetisierung beim Ausschalten induktiver Lasten |
Mit im Modul integrierten Varistoren (siehe Abbildung oben) |
|
|
Schaltfrequenz |
PWM: bis zu 100 kHz (min. Schritt für PWM-Wert: 2 µs) Impuls: bis zu 15 kHz |
|
|
Kurzschlussfest / überlastsicher |
Ja |
|
|
Überlastmeldung (I > 0,1 A) |
Ja, nach ca. 100 ms |
|
|
Ausgangsstrombegrenzung |
Ja, automatische Reaktivierung nach Kurzschluss/Überlast |
|
|
Rückspeisefestigkeit gegenüber 24V-Signalen |
Ja |
|
|
Rückwirkungswiderstand gegen Verpolung |
Nein |
|
|
Max. Kabellänge |
|
|
|
Geschirmt |
1000 m |
|
|
Ungeschirmt |
600 m |
|
Technische Daten der schnellen Ausgänge (SSI CLK Ausgang B0, B1 für optische Schnittstelle)
|
Parameter |
Wert |
|---|---|
|
Anzahl der Kanäle |
2 |
|
Bezugspotenzial für alle Ausgänge |
Klemmen 1.9...4.9 (Minuspol der Prozessversorgungsspannung, Signalbezeichnung ZP) |
|
Gemeinsame Versorgungsspannung |
Für alle Ausgänge: Klemmen 1.8 ... 4.8 (Pluspol der Prozessversorgungsspannung, Signalbezeichnung UP) |
|
Ausgangsspannung für Signal 0 |
≤ 1,5 V bei 10 mA |
|
Ausgangsverzögerung (0->1 oder 1->0) |
Typ. 0,3 µs |
|
Ausgangsstrom |
≤ 10 mA |
|
Schaltfrequenz |
< 1 MHz (je nach Firmware) |
|
Kurzschlussfest / überlastsicher |
Ja |
|
Ausgangsstrombegrenzung |
Ja, automatische Reaktivierung nach Kurzschluss/Überlast |
|
Rückkopplungswiderstand gegen 24-V-Signale |
Ja |
|
Rückwirkungswiderstand gegen Verpolung |
Nein |
|
Max. Kabellänge (geschirmt) |
Typ. 12,5 m bei 500 kHz (je nach Sensor) |
Technische Daten der schnellen Ausgänge (SSI CLK Output Differential)
|
Parameter |
Wert |
|---|---|
|
Anzahl der Kanäle |
2 |
|
Bezugspotenzial für alle Ausgänge |
Klemmen 1.9 ... 4.9 (Minuspol der Prozessversorgungsspannung, Signalbezeichnung ZP) |
|
Gemeinsame Stromversorgungsspannung |
Für alle Ausgänge: Klemmen 1.8 ... 4.8 (Pluspol der Prozessversorgungsspannung, Signalbezeichnung UP) |
|
Ausgangsspannung für 1-Signal |
≥ 2,9 V bei 10 mA |
|
Ausgangsspannung für Signal 0 |
≤ 1,3 V bei 10 mA |
|
Ausgangsverzögerung (0->1 oder 1->0) |
Typ. 0,3 µs |
|
Ausgangsstrom |
≤ 10 mA |
|
Schaltfrequenz |
< 1 MHz (je nach Firmware) |
|
Kurzschlussfest / überlastsicher |
Ja |
|
Überlastmeldung (I > 0,1 A) |
Ja, nach ca. 100 ms |
|
Ausgangsstrombegrenzung |
Ja, automatische Reaktivierung nach Kurzschluss/Überlast |
|
Rückspannungsfestigkeit gegen 24 V-Signale |
Ja |
|
Rückwirkungswiderstand gegen Verpolung |
Nein |
|
Max. Kabellänge (geschirmt) |
100 m |
Technische Daten der 5-V-Sensorversorgung
|
Parameter |
Wert |
|---|---|
|
Anzahl Netzteile |
2, unabhängige Konfiguration |
|
Versorgungsspannung (Ausgänge unbelastet) |
5 V DC +/- 5% |
|
Rückwirkungswiderstand gegen Verpolung |
Nein |
|
Ausgangsstrom |
100 mA max. (unabhängig) 200 mA max. (Parallelbetrieb) |
|
Ausgangsdiagnose |
Ja, mit Diagnose-LED und Fehlermeldung |
Technische Daten des 0-V-Sollwerteingangs
|
Parameter |
Wert |
|
|---|---|---|
|
Anzahl der Referenzeingänge (intern mit ZP durch interne Sicherung verbunden) |
6 |
|
|
Max. Strom pro Anschluss |
0.5 A |
|
|
Interne Absicherung |
|
|
|
Klemmen 1.4 und 1.6 |
2 A |
|
|
Klemmen 3.4 ... 3.7 |
2 A |
|