Die IP-Adresse des CI5221-MODTCP-Moduls kann mit dem "ABB IP Configuration Tool" eingestellt werden.
⮫ „Konfiguration der IP-Einstellungen mit dem IP-Konfigurationstool“
Wenn das letzte Byte der IP auf 0 gesetzt ist, wird stattdessen der Adressschalter verwendet.
Die Adressschalterstellung 255 wird unabhängig von anderen gespeicherten Einstellungen auf die feste IP 192.168.0.254 abgebildet. Dies ist ein Backup, damit das Modul immer eine gültige IP-Adresse erhält und mit dem "ABB IP Configuration Tool" konfiguriert werden kann.
Die Adressschalterposition 0 wird auf das letzte Byte gleich 1 abgebildet und DHCP aktiviert.
Die Werkseinstellung für die IP lautet 192.168.0.x (das letzte Byte ist der Adressschalter).
Das Modul liest die Stellung der Drehschalter nur beim Einschalten ein, d.h. Änderungen der Schalterstellung während des Betriebs haben bis zur nächsten Modulinitialisierung keine Auswirkungen.