Die Standardinstallation von CODESYS beinhaltet einen OPC UA Server. Sie können damit über einen Client auf die variable Schnittstelle des Controllers zugreifen. Der OPC UA Server kommuniziert mit den angeschlossenen OPC UA Clients über eine separate TCP Verbindung. Deshalb müssen diese Verbindungen noch einmal gesondert auf ihre Sicherheit hin untersucht werden.
Der OPC UA Server kann nun durch eine verschlüsselte Kommunikation zum Client und eine OPC UA Benutzerverwaltung abgesichert werden. Die möglichen Einstellungen dafür finden Sie in den folgenden Abschnitten:




HINWEIS

Ab der Runtime-Version 3.5 SP17 muss für den Zugriff auf die CODESYS Runtime-Systeme standardmäßig eine Geräte-Benutzerverwaltung eingerichtet werden. Für den OPC UA Server ist es jedoch möglich, den anonymen Zugriff weiterhin zuzulassen, wenn dies ausdrücklich erlaubt ist. Diese Erlaubnis wird im Dialog „Change Communication Policy“ auf der Seite ⮫ Kommunikationseinstellungen Registerkarte des Geräte-Editors.
Der Server CODESYS OPC UA unterstützt die folgenden Funktionen:
-
Durchsuchen von Datentypen und Variablen
-
Standard-Lese-/Schreibdienste
-
Benachrichtigung bei Wertänderungen: Abonnement- und überwachte Artikeldienste
-
Verschlüsselte Kommunikation nach "OPC UA Standard (Profil: Basic256SHA256)"
-
Abbildung der IEC-Anwendung nach "OPC UA Information Model for IEC 61131-3"
-
Unterstütztes Profil: "Micro Embedded Device Server Profil"
-
Anzahl der Sitzungen
Standardmäßig sind überwachte Objekte und Abonnements nicht eingeschränkt. Die Anzahl hängt von der Leistung der jeweiligen Plattform ab.
-
Versenden von Ereignissen nach dem OPC UA Standard
-
Kommunikation mit einer Datenquelle OPC UA Client
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Aufbau der Verbindung eines Datenquellen-OPC-UA-Clients mit einem OPC-UA-Server “
Der OPC UA Client UAExpert wird in diesem Kapitel mehrfach zitiert. UAExpert ist ein Produkt des Herstellers "Unified Automation".
Für weitere Informationen siehe: ⮫ Vereinheitlichte Automatisierung
Wenn Sie eine ⮫ „IEC-Symbolsatz Konfiguration “ mit dem Communication Manager ist der OPC UA-Zugriff automatisch. Mit der vorherigen Symbolkonfiguration müssen Sie ein Projekt für den OPC UA-Zugriff gemäß den folgenden Anweisungen erstellen.
Anwendungshinweis
Wie man einen OPC V2 oder OPC V3 Server installiert und konfiguriert und wie man ihn für AC500 SPSen verwendet, ist in der Application Note ⮫ How to use OPC server beschrieben.
Applikationsbeispiel
Um ein tieferes Verständnis des OPC-Protokolls zu erlangen und die SPS entsprechend zu konfigurieren, ist ein ⮫ Anwendungsbeispiel verfügbar.