CAA_Parameter_Constants (GVL)
Parameter IDs for the PARAMETER struct.
- InOut:
Scope
Name
Type
Initial
Comment
Constant
udiPort
UDINT16#1
DataType=INT | Port number parameter
udiStopBits
UDINT16#2
DataType=BYTE | Stop bits parameter. See STOPBIT for possible parameter values.
udiParity
UDINT16#3
DataType=BYTE | Parity parameter. See PARITY for possible parameter values.
udiBaudrate
UDINT16#4
DataType=DWORD | Baudrate parameter
udiTimeout
UDINT16#5
DataType=UDINT | Timeout parameter
udiBufferSize
UDINT16#6
DataType=UDINT | Buffer size parameter, sets the serial buffer size
udiByteSize
UDINT16#7
DataType=BYTE | Byte size parameter, it sets the number of data bits 4-8
udiBinary
UDINT16#8
DataType=BOOL | Binary parameter, enables the binary mode
udiOutxCtsFlow
UDINT16#9
DataType=BOOL | CTS handshaking on output parameter
udiOutxDsrFlow
UDINT16#A
DataType=BOOL | DSR handshaking on output parameter
udiDtrControl
UDINT16#B
DataType=BYTE | DTR Flow control parameter. See DTR_CONTROL for possible parameter values.
udiDsrSensitivity
UDINT16#C
DataType=BOOL | DSR Sensitivity parameter
udiRtsControl
UDINT16#D
DataType=BYTE | Rts Flow control parameter. See RTS_CONTROL for possible parameter values.
udiTXContinueOnXoff
UDINT16#E
DataType=BOOL | XOFF continues Tx parameter
udiOutX
UDINT16#F
DataType=BOOL | XON/XOFF out flow control parameter
udiInX
UDINT16#10
DataType=BOOL | XON/XOFF in flow control parameter
udiXonChar
UDINT16#11
DataType=BYTE | Tx AND Rx XON character parameter
udiXoffChar
UDINT16#12
DataType=BYTE | Tx AND Rx XOFF character parameter
udiXonLim
UDINT16#13
DataType=WORD | Transmit XON threshold parameter
udiXoffLim
UDINT16#14
DataType=WORD | Transmit XOFF threshold parameter