|
Range |
Pt100 / Pt1000 -50 °C ... +400 °C |
Ni1000 -50 °C ... +150 °C |
Digital value |
|
|---|---|---|---|---|
|
Decimal |
Hex. |
|||
|
Overflow |
> +450.0 °C |
> +160.0 °C |
32767 |
7FFF |
|
Measured value too high |
+450.0 °C : + 400.1 °C |
4500 : 4001 |
1194 : 0FA1 |
|
|
+160.0 °C : +150.1 °C |
1600 : 1501 |
0640 : 05DD |
||
|
800 : 701 |
0320 : 02BD |
|||
|
Normal range |
+400.0 °C : : : + 0.1 °C |
+150.0 °C : : +0.1 °C |
4000 1500 700 : 1 |
0FA0 05DC 02BC : 0001 |
|
0 °C |
0 °C |
0 |
0000 |
|
|
-0.1 °C : -50.0 °C |
-0.1 °C : -50,0 °C |
-1 : -500 |
FFFF : FE0C |
|
|
Measured value too low |
-50.1 °C : -60.0 °C |
-50.1 °C : -60.0 °C |
-501 : -600 |
FE0B : FDA8 |
|
Underflow |
< -60.0 °C |
< -60.0 °C |
-32768 |
8000 |