The represented resolution corresponds to 16 bits.
Range |
Typ J -210 °C ... +1200 °C |
Typ K -270 °C ... +1372 °C |
Typ N -270 °C ... +1300 °C |
Typ S -50 °C ... +1768 °C |
Typ T -270 °C ... +400 °C |
Digital value |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Decimal |
Hex. |
||||||
Overflow |
> +1200.0 °C |
> +1372.0 °C |
> +1300.0 °C |
> +1768.0 °C |
> +400.0 °C |
32767 |
7FFF |
Normal range |
+1768.0 °C |
17680 |
4510 |
||||
+1372.0 °C |
|
: |
13720 |
3598 |
|||
: |
+1300.0 °C |
: |
13000 |
32C8 |
|||
+1200.0 °C |
: |
: |
: |
12000 |
2EE0 |
||
: |
: |
: |
: |
+400.0 °C |
4000 |
0FA0 |
|
: |
: |
: |
: |
: |
: |
: |
|
+0.1 °C |
+0.1 °C |
+0.1 °C |
+0.1 °C |
+0.1 °C |
1 |
1 |
|
0.0 °C |
0.0 °C |
0.0 °C |
0.0 °C |
|
0 |
0000 |
|
-0.1 °C |
-0.1 °C |
-0.1 °C |
-0.1 °C |
-0.1 °C |
-1 |
FFFF |
|
: |
: |
: |
: |
: |
: |
: |
|
: |
: |
: |
-50.0 °C |
: |
-500 |
FE0C |
|
-210.0 °C |
: |
: |
: |
: |
-2100 |
F7CC |
|
|
-270.0 °C |
-270.0 °C |
|
-270.0 °C |
-2700 |
F574 |
|
Underflow |
< -210.0 °C |
< -270.0 °C |
< -270.0 °C |
< -50.0 °C |
< -270.0 °C |
-32768 |
8000 |