-
固态闪存存储器

- 1
-
微型存储卡
- 2
-
TA5350-AD 微型存储卡适配器,必须用于AC500 处理器模块
MC5102 微型存储卡没有写保护开关。
TA5350-AD 微型存储卡适配器有一个写保护开关。
在 "LOCK"(锁定)位置,只能读取插入的微型存储卡。
存储卡类型 |
AC500 V2 |
AC500-XC V2 |
AC500 V3 |
AC500-XC V3 |
AC500-eCo V3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC5141 |
x |
x |
x |
x |
- |
||
MC5102,配有 TA5350-AD 微型存储卡适配器 |
x 1) |
x 1) 2) |
x |
x 2) |
- |
||
MC5102,不含 TA5350-AD 微型存储卡适配器 |
- |
- |
- |
- |
x |
1) 从固件 2.5.x 起
2) 在正常环境条件下,可以临时使用 MC5102,但应首选 MC5141。
禁止使用其他微型存储卡。对于因使用未经批准的存储卡而造成的后果,ABB 不承担任何责任。
目的
处理器模块可使用或不使用(微型)存储卡。
处理器模块不含(微型)存储卡。必须单独订购。
微型存储卡用于存储或备份应用程序数据和/或应用程序或项目源代码,以及更新内部 CPU 固件。
微型存储卡只能在标准和 XC 应用程序中临时使用。
使用 TA5350-AD 微型存储卡适配器时,存储卡可在配备 SDHC 兼容存储卡读卡器的电脑上读写。
尺寸
微型存储卡

尺寸采用毫米(括号中的尺寸按英寸计)。
微型存储卡适配器

尺寸采用毫米(括号中的尺寸按英寸计)。
插入微型存储卡
AC500

- 1
-
微型存储卡
- 2
-
TA5350-AD 微型存储卡适配器
- 3
-
存储卡插槽
-
拆开微型存储卡的包装,将其插入随附的微型存储卡适配器。
-
将集成微型存储卡的微型存储卡适配器插入处理器模块的存储卡插槽,直至锁定。
AC500-eCo

- 1
-
微型存储卡插槽盖
- 2
-
微型存储卡
- 3
-
微型存储卡插槽
-
通过向上转动打开微型存储卡插槽盖。
-
小心地将微型存储卡插入到微型存储卡插槽中,直至插到底。观察卡的方向。
-
通过向下转动关闭微型存储卡插槽盖。
取出微型存储卡




注意

PLC 运行受干扰
微型存储卡工作时,请勿取出!
否则可能会损坏微型存储卡和/或其中的文件和/或影响 PLC 的正常运行。
-
AC500:只有当显示屏中 MC 旁边没有显示黑色方块 (
) 时,才能取出微型存储卡。
-
AC500-eCo:只有当 MC 指示灯不闪烁时才能取出微型存储卡。
AC500

- 1
-
微型存储卡
- 2
-
微型存储卡适配器
- 3
-
存储卡插槽
-
要取出集成微型存储卡的微型存储卡适配器,请推动微型存储卡适配器直至其向前移动。
-
这样,微型存储卡适配器就可以解锁并取出。
AC500-eCo




注意

PLC 运行受干扰
存储卡工作时,请勿取出!
否则,存储卡和/或其上的文件可能会被损坏,且/或正常的 PLC 操作可能会受到干扰。
-
只有当显示屏中 MC 旁边没有显示黑色方块 (
) 时,才能取出存储卡。

- 1
-
微型存储卡插槽盖
- 2
-
微型存储卡
- 3
-
微型存储卡插槽
-
通过向上转动打开微型存储卡插槽盖。
-
用两个手指抓住并拉动可从微型存储卡插槽中取出微型存储卡。
-
通过向下转动关闭微型存储卡插槽盖。
技术数据
参数 |
值 |
||
---|---|---|---|
内存容量 |
8 GB |
||
已写 Terrabytes (TBW) |
高达 24 TBW |
||
循环写入/擦除操作次数 |
高达 3000 |
||
数据保留 |
|||
一开始 |
+40 °C 时 10 年 |
||
当写入进程数达到每个单元寿命的 90% 时 |
1 年,温度为 +40 °C |
||
写保护开关 |
|||
微型存储卡 |
没有 |
||
微型存储卡适配器 |
是 |
||
重量 |
0.25 g |
||
尺寸 |
15 毫米 x 11 毫米 x 0.7 毫米 |
不可能 100% 使用设备的内存空间。任何时候都必须保持总可用空间的 10% 左右未被使用,以维持设备的正常运行。
指定值代表内存块被写入或擦除的频率。不过,它们并不反映用户写入或擦除这些区块的能力。需要注意的是,内部控制器可能会执行某些操作,如内部管理或纠错操作,这也可能会影响写入/擦除周期的总数。
温度也是影响存储卡寿命的一个关键因素。因此,必须确保不超过规定的限值。就 PLC 而言,顺序和非随机的数据写入方式有助于延长存储单元的寿命。而且,如果存储卡不是一直使用,也能延长整体使用寿命。
订购数据
零件号 |
说明 |
产品生命周期阶段 *) |
---|---|---|
1SAP 180 100 R0002 |
MC5102,带 TA5350-AD 微型存储卡适配器的微型存储卡 |
Active |
*)生命周期Classic 中的模块有现货,但不建议用于新设备的规划和调试。