|
参数 |
值 |
|
|---|---|---|
|
每个模块的通道数 |
4 |
|
|
渠道分组 |
1 组 4 个通道 |
|
|
如果通道AI0+ 连接 ...AI3+ |
端子3.0 ...3.3 |
|
|
AI0+ 的参考电位 ...AI3+ |
端子 3.4(AI-),用于电压和 RTD 测量 端子 1.9、2.9、3.9 和 4.9 用于电流测量 |
|
|
输入类型 |
||
|
单极 |
电压0 V ...10 V, 电流或 Pt100/Pt1000/Ni1000 |
|
|
躁郁症 |
电压-10 V ...+10 V |
|
|
可配置性 |
0 V ...10 伏,-10 伏 ...+10 V,0 mA ...20 mA、4 mA ...20 mA、Pt100/1000、Ni1000(每个输入可单独配置) |
|
|
通道输入电阻 |
电压: > 100 kW 电流:约 330 W |
|
|
输入滤波器的时间常数 |
电压100 µs 当前:100 µs |
|
|
输入信号的指示 |
每个通道 1 个 LED(亮度取决于模拟信号的值) |
|
|
转换周期 |
1 ms(4 个输入 + 2 个输出);带热电阻 Pt/Ni...1 s |
|
|
决议 |
范围0 V ...10 V :12 位 范围-10 V ...+10 V :包括符号在内的 12 位 范围0 mA ...20 mA :12 位 范围4 mA ...20 mA :12 位 范围 RTD(Pt100、PT1000、Ni1000):0.1 °C |
|
|
由非线性、出厂时的调整误差和正常范围内的分辨率引起的模拟值转换误差 |
类型0.5 %,最大1 % 对于低于 0 °C 和高于 +60 °C 的 XC 版本:应要求提供 |
|
|
输入信号与十六进制代码之间的关系 |
||
|
未使用的输入 |
配置为 "未使用"(默认值) |
|
|
过压保护 |
是 |
|