|
范围 |
Pt100 / Pt1000 -50 °C ... +70 °C |
Pt100 / Pt1000 -50 °C ... +400 °C |
Ni1000 -50 °C ... +150 °C |
|---|---|---|---|
|
溢出 |
> +80.0 °C |
> +450.0 °C |
> +160.0 °C |
|
测量值过高 |
+450.0 °C : + 400.1 °C |
||
|
+160.0 °C : + 150.1 °C |
|||
|
+80.0 °C : + 70.1 °C |
|||
|
正常范围 |
: : +70.0 °C : + 0.1 °C |
+400.0 °C : : : + 0.1 °C |
+150.0 °C : : + 0.1 °C |
|
0.0 °C |
0.0 °C |
0.0 °C |
|
|
-0.1 °C : -50.0 °C |
-0.1 °C : -50.0 °C |
-0.1 °C : -50.0 °C |
|
|
测量值过低 |
-50.1 °C : -60.0 °C |
-50.1 °C : -60.0 °C |
-50.1 °C : -60.0 °C |
|
下溢 |
< -60.0 °C |
< -60.0 °C |
< -60.0 °C |
|
范围 |
数字值 |
|
|---|---|---|
|
十进制 |
六角 |
|
|
溢出 |
32767 |
7FFF |
|
测量值过高 |
4500 : 4001 |
1194 : 0FA1 |
|
1600 : 1501 |
0640 : 05DD |
|
|
800 : 701 |
0320 : 02BD |
|
|
正常范围 |
4000 1500 700 : 1 |
0FA0 05DC 02BC : 0001 |
|
0 |
0000 |
|
|
-1 : -500 |
FFFF : FE0C |
|
|
测量值过低 |
-501 : -600 |
FE0B : FDA8 |
|
下溢 |
-32768 |
8000 |