CODESYS 系统概述
CODESYS Development System IEC 61131-3 编程工具是CODESYS 软件平台的核心,用于执行工业自动化技术任务。通过运动控制、可视化和现场总线连接的附加集成解决方案,一个系统就能满足通常的实际要求。

特点
免费的CODESYS 开发系统是一个 IEC 61131-3 编程平台,适用于执行控制任务的自动化设备。它提供多样化和舒适的工程解决方案,为您的开发任务提供支持:
请参见本联机帮助: |
|
---|---|
通过向导进行项目配置。 |
|
用户界面的适应性。 |
|
创建具有大量标准功能的专业 IEC 61131-3 控制器应用。 |
|
使用鼠标和键盘以所有 IEC 61131-3 语言进行编程,方便用户使用。 适用于 FBD、LD、IL、ST、SFC 以及变体 CFC 和扩展 CFC 的编辑器。 |
|
输入辅助工具,用于输入和配置数据。 |
|
支持面向对象的编程。 真正的面向对象编程 (OOP),完全符合 IEC 61131-3 标准,使用所有 IEC 61131-3 语言,无需任何额外工具。 将 POUS 继承到类似的应用部件,以减少开发时间和错误。 面向对象不是必须的:可以根据需要使用和混合函数式编程和面向对象编程。 |
|
全面的项目比较,也适用于图形编辑。 |
|
库概念,便于重新利用应用程序。 |
|
调试和在线功能可快速优化应用代码,加快测试和调试。 |
|
适用于多种不同 CPU 平台的集成编译器,可优化控制器性能。 |
|
保护源代码和控制器运行的安全功能。 |
|
支持现场总线,可对不同制造商的设备进行编程。 |
|
无需离开框架即可进行扩展和调整。 |
此外:
许多无缝集成的工具可用于不同类型的自动化任务,例如CODESYS Visualization,CODESYS SoftMotion,CODESYS Application Composer 。
请务必注意,您可以通过CODESYS Store 中提供的 "附加 "软件包扩展功能。
定制用户界面语言
在“Option International Settings” 对话框中,您可以自定义开发系统用户界面的语言。下次启动Automation Builder 时,该更改将生效。您可以单独调整帮助语言。
如果从命令行启动Automation Builder ,可以添加一个参数来调整用户界面语言。
版权和商标
个人版权所有者保留所有权利。技术规格如有变更,恕不另行通知。复制或进一步使用本帮助及其部分内容,须事先获得ABB AG 的明确授权。