Verwendungszweck
Abnehmbare Klemmenblöcke werden für die Stromversorgung und für E/A-Anschlüsse auf AC500-eCo Prozessormodulen PM50x2 verwendet.
Für Optionsbaugruppen gibt es verschiedene abnehmbare Klemmenblöcke in Federausführung.
Für die AC500-eCo Basic-CPUs werden eine 3-polige Klemmleiste für die Stromversorgung und eine 13-polige Klemmleiste für die E/A-Anschlüsse verwendet.
Für die AC500-eCo Standard-CPUs und Pro-CPUs werden ein 3-poliger Klemmenblock für die Stromversorgung, ein 13-poliger Klemmenblock und ein 12-poliger Klemmenblock für E/A-Anschlüsse verwendet.
Es gibt für alle CPUs eine Schraub- und eine Federvariante.
|
Basis-CPU |
Standard- und Pro-CPUs |
||
|---|---|---|---|
|
Federklemme TA5211-TSPF-B |
Schraubklemme TA5211-TSCL-B |
Federklemme TA5212-TSPF |
Schraubklemme TA5212-TSCL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Für Optionsbaugruppen gibt es verschiedene abnehmbare Federkraftklemmleisten.
Folgende Ersatzteile sind erhältlich (je nach Anzahl der Pole).
|
Federzugklemmen |
|||
|---|---|---|---|
|
TA5220-SPF5 |
TA5220-SPF6 |
TA5220-SPF7 |
TA5220-SPF8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




VORSICHT

Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung des Produkts!
Unsachgemäße Installation und Wartung kann zu Verletzungen und Beschädigungen des Produkts führen!
-
Installation und Wartung dürfen nur nach den technischen Regeln, Richtlinien und einschlägigen Normen, z. B. EN 60204-1, vorgenommen werden.
-
Lesen Sie vor dem Verdrahten sorgfältig die Produktdokumentation. Durch eine unsachgemäße Verdrahtung oder die Verwendung einer falschen Klemmenleiste eines anderen Geräts kann das Produkt beschädigt werden!
-
Nur von qualifiziertem Personal.




VORSICHT

Bei Verwendung nicht zulässiger Klemmenleisten besteht Verletzungsgefahr und das-Modul kann beschädigt werden!
Verwenden Sie nur von ABB zugelassene Klemmenleisten, um Verletzungen und eine Beschädigung des-Moduls zu verhindern.
Klemmenleistensatz für PM50x2
Klemmenleistensatz für PM50x2
Prozessor-Module PM50x2 CPU werden nicht mit Klemmenleisten geliefert.
Schraubklemmenleistensatz:
-
TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) für PM5012-x-ETH
-
TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) für PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH
Federkraftklemmenleistensatz:
-
TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) für PM5012-x-ETH
-
TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) für PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH
Montage

Demontage