Eine detaillierte Beschreibung der Montage, Demontage und des Anschlusses des Moduls finden Sie in der Montageanleitung ⮫ .
Der Anschluss erfolgt über abnehmbare 9- und 11-polige Klemmenleisten. Diese Klemmen unterscheiden sich durch ihre Anschlusstechnik (Federklemmen oder Schraubklemmen, Kabelmontage von vorne oder von der Seite). Die Klemmenblöcke sind nicht im Lieferumfang der Geräte enthalten und müssen separat bestellt werden.

- 1
-
Logik - E/A-Schnittstelle
- 2
-
Digitale Eingänge
- 3
-
Digitale Ausgänge
- 4
-
Funktionserdung
|
Klemme |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
C0 ... 7 |
Gemeinsamer Eingang für Signale I0 ... I7 |
|
2 |
I0 |
Eingangssignal I0 |
|
3 |
I1 |
Eingangssignal I1 |
|
4 |
I2 |
Eingangssignal I2 |
|
5 |
I3 |
Eingangssignal I3 |
|
6 |
I4 |
Eingangssignal I4 |
|
7 |
I5 |
Eingangssignal I5 |
|
8 |
I6 |
Eingangssignal I6 |
|
9 |
I7 |
Eingangssignal I7 |
|
10 |
NO0 |
Schließerkontakt Ausgang 0 |
|
11 |
NO1 |
Schließer des Ausgangs 1 |
|
12 |
NO2 |
Schließer des Ausgangs 2 |
|
13 |
NO3 |
Schließer des Ausgangs 3 |
|
14 |
R0 ... 3 |
Gemeinsamer Ausgang für Signale O0 ... O3 |
|
15 |
NO4 |
Schließer des Ausgangs 4 |
|
16 |
NO5 |
Schließer des Ausgangs 5 |
|
17 |
NO6 |
Schließer des Ausgangs 6 |
|
18 |
NO7 |
Schließer des Ausgangs 7 |
|
19 |
R4 ... 7 |
Gemeinsamer Ausgang für Signale O4 ... O7 |
|
20 |
L+ |
Prozessspannung +24 V DC |
Die interne Versorgungsspannung für die Schaltkreise des Moduls erfolgt über den E/A-Bus (bereitgestellt von einem Kommunikationsschnittstellenmodul oder einer CPU). Dadurch erhöht sich die Stromaufnahme aus der 24-V-DC-Spannungsversorgung an den Klemmen L+/UP und M/ZP des CPU/Kommunikations-Schnittstellenmoduls um 5 mA pro DX571.
Der Anschluss der externen Stromversorgung erfolgt an Klemme L+ (+24 V DC). Der Minuspol der externen Spannungsversorgung wird über den I/O-Bus realisiert. Daher müssen das CPU/Kommunikationsschnittstellenmodul und die DX571 eine gemeinsame Stromversorgung haben.




WARNUNG

Entfernen/Einsetzen im laufenden Betrieb
Die Geräte sind nicht für das Entfernen oder das Einsetzen im laufenden Betrieb geeignet. Aufgrund nicht vorhersehbarer Folgen dürfen die Geräte nicht im laufenden Betrieb ein- oder ausgesteckt werden.
Vergewissern Sie sich, dass alle Spannungsquellen (Versorgungs- und Prozessspannung) ausgeschaltet sind, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen:
-
Verbinden oder trennen Sie ein Signal oder eine Klemmleiste.
-
Ein Modul entfernen, montieren oder ersetzen.
Das Entfernen von angeschlossenen Geräten, die in einer gefährlichen Umgebung mit Strom versorgt werden, könnte zu einer Bogenentladung führen, die einen Brand oder eine Explosion auslösen kann.
Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist und dass die Umgebung sorgfältig geprüft wurde, damit kein entflammbares Material vorhanden ist, bevor Sie fortfahren.
Die Geräte dürfen niemals während des Betriebs geöffnet werden. Gleiches gilt für die Netzwerkschnittstellen.




HINWEIS

Gefahr der Beschädigung von SPS-Modulen!
Überspannungen oder Kurzschlüsse können die SPS-Module beschädigen.
-
Stellen Sie sicher, dass vor jeglichen Tätigkeiten am System alle Spannungsquellen (Versorgungs- und Prozess-Versorgungsspannung) ausgeschaltet sind.
-
Schließen Sie niemals Spannungen oder Signale an reservierte Klemmen an (mit --- gekennzeichnet). Reservierte Klemmen können interne Spannungen aufweisen.




HINWEIS

Gefahr der Beschädigung von SPS-Modulen!
Die SPS-Module können durch Überlastung beschädigt werden.
Stellen Sie sicher, dass der Gesamtstrom jeder gemeinsamen Ausgangsklemme (R0 ... 3 und R4 ... 7) nicht mehr als 8 A beträgt.
Schließen Sie niemals Gesamtströme > 8 A pro Gruppe an.
Wenn die Gruppensicherung nicht ausreicht, sollten die Ausgänge einzeln abgesichert werden.
Das Modul bietet mehrere Diagnosefunktionen (siehe Diagnose⮫ „Diagnose“).
Die Digitaleingänge können als M-lesende Eingänge oder P-lesende Eingänge verwendet werden.




HINWEIS

Gefahr von Funktionsstörungen in der Anlage!
Erdschlüsse (z. B. verursacht durch eine beschädigte Kabelisolierung) können zu einer ungewollten Überbrückung von Schaltern führen.
Verwenden Sie daher wann immer möglich P-lesende Eingänge oder stellen Sie auf andere Weise sicher, dass bei einer Störung keine Risiken für Personen oder Anlagenteile entstehen können.


Die folgenden Abbildungen zeigen den Anschluss der Ausgänge an das Modul:


Der L+-Anschluss der DX571 und die 24-V-Versorgung des CPU/Kommunikationsschnittstellenmoduls müssen an dieselbe 24-V-Spannungsversorgung angeschlossen werden.

- 1
-
CPU oder Kommunikationsschnittstellenmodul
- 2
-
I/O-Bus
- 3
-
DX571




WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
An den Klemmen des Moduls können gefährliche Spannungen anliegen.
Stellen Sie sicher, dass vor jeglichen Tätigkeiten am System alle Spannungsquellen (Versorgungs- und Prozess-Versorgungsspannung) ausgeschaltet sind.
Nur für Schraubklemmen:




WARNUNG

Nur für Schraubklemmen: Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
Die Schutzart IP 20 ist nur gegeben, wenn alle Klemmenschrauben angezogen sind.
Ziehen Sie alle Schrauben von unbenutzten Lastklemmen der Relaisausgänge fest, wenn Spannungen > 24 V an die Relaisgruppe angeschlossen werden.




HINWEIS

Gefahr der Beschädigung des E/A-Moduls!
Die Ausgänge sind nicht gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.
-
Ausgänge niemals kurzschließen oder überlasten.
-
Schließen Sie niemals induktive Lasten ohne eine externe Unterdrückung von Spannungsspitzen aufgrund eines induktiven Rückschlags an.
-
Schließen Sie niemals Spannungen > 240 V an. Alle Ausgänge müssen von der gleichen Phase gespeist werden.
-
Verwenden Sie eine externe flinke 5-A-Sicherung für die Ausgänge.
Die Bedeutung der LEDs ist im Abschnitt Anzeigen⮫ „Status-LEDs“ beschrieben.