|
E1 ... E4 |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
Identifier (Kennung) 000 ... 063 |
AC500-Anzeige |
<- Anzeige in |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Class |
Comp |
Dev |
Mod |
Ch |
Err |
PS501 PLC Browser |
||
|
Byte 6 Bit 6 ... 7 |
- |
Byte 3 |
Byte 4 |
Byte 5 |
Byte 6 Bit 0 ... 5 |
PNIO-Diagnoseblock |
||
|
Class |
Zwischenfläche |
Gerät |
Modul |
Kanal |
Fehlerkennung / Error Identifier |
Fehlermeldung |
Fehlerbehebung |
|
|
|
1) |
2) |
3) |
4) |
|
|
|
|
|
Modulfehler |
||||||||
|
3 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
19 |
Prüfsummenfehler im E/A-Modul |
E/A-Modul austauschen |
|
|
11 / 12 |
Adr |
1 ... 10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
43 |
Interner Fehler im Modul |
E/A-Modul austauschen |
|
|
11 / 12 |
Adr |
1 ... 10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
9 |
Überlauf Diagnosepuffer |
Neustart |
|
|
11 / 12 |
Adr |
1 ... 10 |
||||||
|
4 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
26 |
Parameterfehler |
Master überprüfen |
|
|
11 / 12 |
Adr |
1 ... 10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ... 10 |
31 |
31 |
11 |
Prozessspannung zu niedrig |
Prozessspannung überprüfen |
|
|
11 / 12 |
Adr |
1 ... 10 |
||||||
Anmerkungen:
|
1) |
Unter AC500 gilt die folgende Schnittstellenkennung: 14 = I/O-Bus, 11 = COM1 (z.B. CS31-Bus), 12 = COM2. Der PNIO-Diagnoseblock enthält diese Kennung nicht. |
|
2) |
Bei "Gerät" gilt die folgende Zuordnung: 31 = Modul selbst, 1 ... 10 = dezentrales Kommunikations-Schnittstellenmodul 1 ... 10, ADR = Hardware-Adresse (z. B. des DC551-CS31) |
|
3) |
Bei "Modul" gilt je nach Master die folgende Zuordnung: Modulfehler: E/A-Bus oder PNIO: 31 = Modul selbst; COM1/COM2: 1 ... 10 = Erweiterung 1 ... 10 Kanalfehler: I/O-Bus oder PNIO = Modultyp (2 = DO); COM1/COM2: 1 ... 10 = Erweiterung 1 ... 10 |
|
4) |
Bei Modulfehlern wird mit Kanal "31 = Modul selbst" ausgegeben. |