Objekt: EtherCAT-Slave
Die Registerkarte des CDS-70385-Konfigurators zeigt die Prozessdaten für die Ein- und Ausgänge des Slaves. Die Daten stammen aus der Gerätebeschreibungsdatei.
|
Die Tabelle zeigt die Ausgänge des Slaves definiert durch „Startadresse“, „Typ“, „Index“. Wenn hier Ausgänge (zum Schreiben) des Geräts aktiviert werden, können diesen Ausgängen im Dialog „EtherCAT E/A-Abbild“ Projektvariablen zugewiesen werden. |
|
Die Tabelle zeigt die Eingänge des Slaves definiert durch „Name“, „Typ“, „Index“. Wenn hier Eingänge (zum Lesen) des Geräts aktiviert werden, können diesen Eingängen im Dialog „EtherCAT E/A-Abbild“ Projektvariablen zugewiesen werden. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'v