Der IEC-Operator liefert den Sinus-Wert für eine Zahl.
Erlaubte Datentypen für die Eingangsvariable, die den Winkel im Bogenmaß angibt: beliebiger numerischer Basisdatentyp
Erlaubte Datentypen für die Ausgangsvariable: REAL und LREAL
Der erlaubte Bereich für den Eingangswert liegt von −263 bis +263. Auf x86- und x64-Systemen gilt: Wenn der Eingangswert außerhalb des erlaubten Bereichs liegt, liefert die Funktion den Eingangswert zurück.
Beispiele
Ergebnis in q ist 0.479426.
ST:
q := SIN (0.5);
FUP: