Der IEC-Operator dient dem bitweisen Verschieben eines Operanden nach rechts.
erg := SHR (in, n)
in: Operand, der nach rechts verschoben wird.
n: Anzahl der Bits, um die in nach rechts verschoben wird.




HINWEIS

Wenn n die Datentyp-Breite überschreitet, hängt es vom Zielsystem ab, wie BYTE-, WORD-, DWORD- und LWORD-Operanden aufgefüllt werden. Die Zielsysteme bewirken Auffüllen mit Nullen oder mit
n MOD <register width>.
Beispiele
ST:
PROGRAM shr_st VAR in_byte : BYTE := 16#45; (* 2#01000101 ) in_word : WORD := 16#0045; (* 2#0000000001000101 ) erg_byte : BYTE; erg_word : WORD; n: BYTE := 2; END_VAR erg_byte := SHR(in_byte,n); (* Result is 16#11, 2#00010001 *) erg_word := SHR(in_word,n); (* Result is 16#0011, 2#0000000000010001 *)
FUP: