Das Objekt enthält die Konfiguration für die Laufzeitsystemkomponenten CmpRedundancy
und CmpRedundancyConnectionIP
. Konfigurieren Sie die Einstellungen dafür in diesem Redundanzeditor.
Es hängt vom Gerät und dessen Gerätebeschreibung ab, ob die folgenden Registerkarten tatsächlich vorhanden sind.
Registerkarte „Redundanzstatus“ |
Stellt das redundante System in einer Grafik topologisch dar. Unterstützt bei der Geräteauswahl und den Verbindungseinstellungen (Pfadauswahl). Visualisiert den aktuellen Zustand des Systems und gibt den aktuellen Betriebszustand der Geräte aus. Stellt Redundanzbefehle zur Verfügung, so dass Sie manuell den Betriebszustand der Geräte ändern können. |
Registerkarte „Applikationen“ |
Listet die geladenen Applikationen des redundanten Systems auf. Stellt Befehle zur Verfügung, so dass Sie die Applikationen verwalten können. Tipp: Entspricht der Registerkarte „Applikation“ des Geräteeditors. |
Registerkarte „Dateien“ |
Ermöglicht den Dateizugriff auf das lokale Dateisystem und das Dateisystem der SPS Tipp: Entspricht der Registerkarte „Dateien“ des Geräteeditors |
Registerkarte „Log“ |
Listet die historischen Redundanzereignisse der SPS auf, die deren Logger aufgezeichnet hat. Tipp: Entspricht der Registerkarte „Log“ des Geräteeditors. |
Registerkarte „SPS-Shell“ |
Stellt eine SPS-Shell zur Verfügung, um auf der SPS2 Befehle auszuführen. Tipp: Entspricht der Registerkarte „SPS-Shell“ des Geräteeditors. |
Registerkarte „Redundanzeinstellungen“ |
|
Registerkarte „Redundanzverbindung“ |
Konfiguriert die Redundanzverbindung zwischen „SPS 1 “ und „SPS 2“ (Kommunikationseinstellungen) |
Registerkarte „Allgemein“ |
Konfiguriert die Task, die Zeitüberwachung und die Feldbusse für den redundanten Betrieb |
Registerkarte „Visualisierung“ |
Konfiguriert die Redundanzverbindung zwischen „SPS 1 “ und „SPS 2“ für die optionale Verwendung durch die Visualisierung. |
Registerkarte „Registrierte Bereiche“ |
Konfiguriert die Datenbereiche, die synchronisiert werden |
Registerkarte „Variablen“ |
Verwaltet Variablen, die in Programmierobjekten und GVLs deklariert sind, und in beiden SPSen synchron gehalten werden |
Registerkarte „Adressen“ |
Verwaltet Adressbereiche die in beiden SPSen synchron gehalten werden |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
-
Registerkarte 'Redundanzstatus'
-
Registerkarte 'Applikationen'
-
Registerkarte 'Dateien'
-
Registerkarte 'Log'
-
Registerkarte 'PLC-Shell'
-
Registerkarte 'Redundanzeinstellungen' - 'Verbindungen'
-
Registerkarte 'Redundanzeinstellungen' - 'Allgemein'
-
Registerkarte 'Redundanzeinstellungen' - 'Visualisierung'
-
Registerkarte 'Registrierte Bereiche'
-
Verhalten des Redundanzsystems bei Menübefehlen