Optionen (Steuerung)
Funktion: Der Dialog enthält die Einstellungen für Monitoring und das Einloggen für ein Objekt des Typs Gerät. Welche Optionen verfügbar sind, hängt von der Gerätebeschreibung ab.
Aufruf: Kontextmenü des Geräteobjekts, oder Menü „Ansicht Eigenschaften“, wenn das Geräteobjekt selektiert ist.
|
„Überwachungsintervall (ms)“ |
Intervall für das Monitoring (10 ms - 1000 ms) |
|
Dieser Mode dient dazu, ein versehentliches Einloggen auf eine andere Steuerung zu verhindern. |
|
|
„Kein“ |
Keine Interaktion mit dem Anwender beim Einloggen. Entspricht dem bisherigen Verhalten der älteren Versionen |
|
„ID eingeben“ |
Beim Einloggen fordert CODESYS Sie auf, eine ID einzugeben. Die ID ist in der Steuerung hinterlegt. Ohne gültige ID ist kein Einloggen möglich Bei einem erneuten Einloggen fragt CODESYS nicht mehr nach der ID, wenn der Computername, der Benutzername, der Gerätename und die Geräteadresse unverändert sind. Die Information wird in den Projektoptionen gespeichert. |
|
„Taste drücken“ |
Beim Einloggen erscheint ein Dialog mit der Aufforderung eine Taste auf der Steuerung zu drücken. Der Timeout für diese Aktion ist in der Gerätebeschreibung definiert. |
|
„Blinken (LED)“ |
Beim Einloggen blinkt die verbundene Steuerung. |
|
„Variablenzugriff synchron zur IEC-Task“ |
Die Einstellung wird erst wirksam, wenn Sie alle Applikationen und Bootapplikationen neu auf die Steuerung laden. Hinweis: Wenn die Option aktiviert ist, kann sich der Jitter für alle IEC-Applikationen auf diesem Gerät erhöhen! Der konsistente Zugriff kann die Echtzeitfähigkeit stören. |
: Standardeinstellung, konsistenter Zugriff nicht erlaubt
: Konsistenter Zugriff erlaubt