Symbol:
Funktion: Der Dialog dient zur Festlegung der Operationen im Projekt, für die automatisch Refactoring vorgeschlagen wird. Die Refactoring-Funktionalität unterstützt Sie bei ihren Verbesserungswünschen.
Aufruf: Menü „Tools Optionen“, Kategorie: „Refactoring“
'Refactoring für folgende Operationen vorschlagen'
„Autodeklaration“ |
Wenn Sie in einer Deklaration den Namen einer Variablen ändern, indem Sie die Autodeklaration ([Umschalt]+[F2]) aufrufen, erscheint die aktivierte Option „Änderungen mit Hilfe von Refactoring anwenden“. Dann öffnet sich der Dialog „Refactoring“ und Sie können projektweit die Variable ändern.
|
„Editor für Einheitenumrechnung“ |
„ Beim Umbenennen von Einheitenkonvertierungen“:
|
„Mapping-Editor“ |
„Beim Umbenennen von Variablen“:
|
„Navigator“ |
„Beim Umbenennen von Objekten“:
|
„Tabellarischer Deklarationseditor“ |
„Beim Umbenennen von Variablen“:
|
„UML Klassendiagramm“ |
Optionen für die Unterstützung von Refactoring, also projektweiter IEC-Codeanpassung, bei im Klassendiagramm-Editor vorgenommenen Änderungen:
Hinweis: Wenn die Option „Refactoring-Vorschau überspringen“ in den UML-Optionen aktiviert ist, wird das Refactoring je nach Fall möglicherweise ohne vorheriges Anzeigen im Dialog „Refactoring“ an allen betroffenen Stellen im Projekt durchgeführt. Siehe hierzu die Hilfeseite "Dialog 'Optionen' - 'UML'" in der Hilfe zu CODESYS UML. |