|
Name |
Wert |
Interner Wert |
Interner Wert, Typ |
Standard |
EDS-Steckplatz / Index |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eingang 0, Kanalkonfiguration |
siehe Tabelle 'Kanalkonfiguration'⮫ Tab. 208 „Channel configuration (Kanalkonfiguration)“ |
siehe Tabelle 'Kanalkonfiguration'⮫ Tab. 208 „Channel configuration (Kanalkonfiguration)“ |
BYTE |
0 |
0x0Y09 |
|
Eingang 0, Kanal prüfen |
siehe Tabelle 'Kanalüberwachung'⮫ Tab. 209 „Kanalüberwachung“ |
siehe Tabelle 'Kanalüberwachung' ⮫ Tab. 209 „Kanalüberwachung“ |
BYTE |
0 |
0x0Y0A |
|
: |
: |
: |
: |
: |
|
|
: |
: |
: |
: |
: |
|
|
Input 3, Channel configuration(Eingang 3, Kanalkonfiguration) |
siehe Tabelle 'Kanalkonfiguration' ⮫ Tab. 208 „Channel configuration (Kanalkonfiguration)“ |
siehe Tabelle 'Kanalkonfiguration' ⮫ Tab. 208 „Channel configuration (Kanalkonfiguration)“ |
BYTE |
0 |
0x0Y0F |
|
Input 3, Check channel(Eingang 3, Kanalprüfung) |
siehe Tabelle 'Kanalüberwachung'⮫ Tab. 209 „Kanalüberwachung“ |
siehe Tabelle 'Kanalüberwachung' ⮫ Tab. 209 „Kanalüberwachung“ |
BYTE |
0 |
0x0Y10 |
|
Interner Wert |
Betriebsmodi der analogen Eingänge, individuell konfigurierbar |
|---|---|
|
0 (Default) |
Nicht benutzt |
|
1 |
0 V ... 10 V |
|
2 |
Digitaleingang |
|
3 |
0 mA ... 20 mA |
|
4 |
4 mA ... 20 mA |
|
5 |
-10 V ... +10 V |
|
8 |
2-Leiter Pt100 -50 °C ... +400 °C |
|
9 |
3-Leiter Pt100 -50 °C ... +400 °C *) |
|
10 |
0 V ... 10 V (Spannungsdifferenz) *) |
|
11 |
-10 V ... +10 V (Spannungsdiff.) *) |
|
14 |
2-Leiter Pt100 -50 °C ... +70 °C |
|
15 |
3-wire Pt100 -50 °C ... +70 °C *) |
|
16 |
2-Leiter Pt1000 -50 °C ... +400 °C |
|
17 |
3-Leiter Pt1000 -50 °C ... +400 °C *) |
|
18 |
2-Leiter Ni1000 -50 °C ... +150 °C |
|
19 |
3-Leiter Ni1000 -50 °C ... +150 °C *) |
|
*) In den Betriebsmodi für 3-Draht-Schaltung oder für Differenzeingänge gehören jeweils zwei benachbarte Analogeingänge zusammen (z.B. Kanäle 0 und 1). In diesen Fällen werden beide Kanäle für die gewünschte Betriebsart konfiguriert. Die untere Adresse muss die gerade Adresse (Kanal 0) sein. Die nächsthöhere Adresse muss die ungerade Adresse (Kanal 1) sein. Der gewandelte Analogwert steht an der höheren Adresse (Kanal 1) an. |
|
Interner Wert |
Kanalprüfung |
|---|---|
|
0 (Default) |
Plausibilität, Drahtbruch, Kurzschluss |
|
3 |
Nicht benutzt |