|
Firmware-Version |
Konfiguration |
|---|---|
|
Firmware-Version > V2.0.0 |
Die Anordnung der Parameterdaten wird von der Software Control Builder Plus/ Automation Builder vorgenommen. |
Die Parameterdaten haben unmittelbaren Einfluss auf die Funktionalität der Module.
Für Applikationen, die keine Standard-Applikationen sind, müssen die Parameter an die Systemkonfiguration angepasst werden.
Modul: Adresse des Modulsteckplatzes: Y = 1 ... 10
|
Name |
Wert |
Interner Wert |
Interner Wert, Typ |
Standard |
EDS-Steckplatz / Index |
|---|---|---|---|---|---|
|
Modul-ID 1) |
Intern |
1815 |
WORD |
1815 |
0x0Y01 |
|
Modul ignorieren |
Intern |
Ja Nein |
BYTE |
Nein |
|
|
Parameter length (Parameterlänge) |
Intern |
8 |
BYTE |
8 |
0xY02 |
|
Überwachung Spannung |
off |
0 |
BYTE |
1 |
0xY03 |
|
on |
1 |
||||
|
Schneller Zähler 3) |
0 : 10 2) |
0 : 10 |
BYTE |
0 |
Nicht für FBP |
|
Verhalten der Ausgänge bei Komm.-Fehler 5) |
Aus Letzter Wert Letzter Wert 5 s Letzter Wert 10 s Ersetzungswert Substitutionswert 5 s Substitute value 10 s (Ersatzwert 10 s) |
0 1 6 11 2 7 12 |
BYTE |
Aus 0x00 |
0x0Y07 |
|
2) |
Einstellen |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Ein |
Error-LED leuchtet bei Fehlern aller Fehlerklassen, Failsafe-Modus aus |
|
|
Off by E4(Aus durch E4) |
Error-LED leuchtet bei Fehlern der Fehlerklassen E1, E2 und E3, Failsafe-Modus aus |
|
|
Off by E3(Aus durch E3) |
Error-LED leuchtet bei Fehlern der Fehlerklassen E1 und E2, Failsafe-Modus aus |
|
|
On +Failsafe(Ein + Falilsafe) |
Error-LED leuchtet bei Fehlern aller Fehlerklassen, Failsafe-Modus ein *) |
|
|
Off by E4 + Failsafe(Aus durch E4 + Failsafe) |
Error-LED leuchtet bei Fehlern der Fehlerklassen E1, E2 und E3, Failsafe-Modus ein *) |
|
|
Off by E3 + Failsafe(Aus durch E3 + Failsafe) |
Error-LED leuchtet bei Fehlern der Fehlerklassen E1 und E2, Failsafe-Modus ein *) |
1) Bei einer fehlerhaften ID meldet das Modul einen "Parameterfehler" und führt keine zyklische Prozessdatenübertragung durch
2) Eine Beschreibung der Zählerbetriebsarten finden Sie im Abschnitt "Schneller Zähler". ⮫ „Fast counter(schneller Zähler)“
3) Mit CS31 ohne den Parameter "Schneller Zähler"
Der schnelle Zähler des Moduls funktioniert nicht, wenn das Modul an ein CS31-Bus Modul angeschlossen ist.
5) Der Parameter Verhalten der Ausgänge bei Kommunikationsfehler wird nur ausgewertet, wenn der Failsafe-Modus auf ON steht.
-
Gruppenparameter für den digitalen Teil
-
Gruppenparameter für den analogen Teil
-
Kanalparameter für die analogen Eingänge (4 x)
-
Kanalparameter für die analogen Ausgänge (2 x)