Thermocouple Type |
Range |
Accuracy |
---|---|---|
E |
-270 °C ... -220 °C -220 °C ... +1000 °C |
± 2 % ± 0.6 % |
J |
-210 °C ... +1200 °C |
± 0.6 % |
K |
-270 °C ... -220 °C -220 °C ... +1372 °C |
± 1.5 % ± 0.6 % |
N |
-270 °C ... -150 °C -150 °C ... +1300 °C |
± 2 % ± 0.6 % |
R |
-50 °C ... +150 °C +150 °C ... +1768 °C |
± 1.5 % ± 0.6 % |
S |
-50 °C ... +150 °C +150 °C ... +1768 °C |
± 1.5 % ± 0.6 % |
T |
-270 °C ... -240 °C -240 °C ... -0 °C 0 °C ... +400 °C |
± 3 % ± 2 % ± 0.6 % |
These accuracy values are valid only for stable module temperatures.