LED 指示灯位于模块前端。
有两组不同的 LED:
-
5 个系统 LED 灯(PWR、STA1 ETH、STA2 ETH、S-ERR 和 I/O-Bus)显示模块的运行状态,并显示可能出现的错误。
-
29 个过程 LED 指示灯(UP、UP3、输入、输出、CH-ERR1 至 CH-ERR3)显示过程电源电压以及输入和输出的状态,并显示可能出现的错误。
|
LED |
颜色 |
OFF |
ON |
闪烁 |
|---|---|---|---|---|
|
PWR/RUN |
绿色 |
工艺电源电压缺失 |
内部电源电压正常,模块可与 I/O 控制器通信 |
启动/准备通信 |
|
黄色 |
--- |
--- |
--- |
|
|
STA1 ETH(系统 LED "BF "指示灯) |
绿色 |
--- |
设备已配置,循环数据交换正在运行 |
设备已配置,非循环数据交换正在运行 |
|
红色 |
--- |
出现通信错误(超时 |
IP 地址错误 |
|
|
STA2 ETH(系统 LED "SF "指示灯) |
绿色 |
设备具有有效参数 |
设备正在运行参数化序列 |
设备没有参数 |
|
红色 |
--- |
--- |
设备参数无效 |
|
|
S-ERR |
红色 |
无错误 |
内部错误 |
-- |
|
I/O总线 |
绿色 |
未连接扩展模块或通信错误 |
已连接并运行的扩展模块 |
--- |
|
ETH1 |
绿色 |
Ethernet 接口无连接 |
连接至Ethernet 接口 |
--- |
|
黄色 |
--- |
设备正在发送电报 |
设备正在发送电报 |
|
|
ETH2 |
绿色 |
Ethernet 接口无连接 |
连接至Ethernet 接口 |
--- |
|
黄色 |
--- |
设备正在发送电报 |
设备正在发送电报 |
|
LED |
颜色 |
OFF |
ON |
闪烁 |
|---|---|---|---|---|
|
DC0 ...DC7 |
黄色 |
输入/输出关闭 |
输入/输出已打开 |
-- |
|
DI8 ...DI15 |
黄色 |
输入关闭 |
输入打开(如果电源电压关闭,甚至会显示输入电压) |
-- |
|
DO8 ...DO15 |
黄色 |
输出关闭 |
输出为 ON |
-- |
|
UP |
绿色 |
工艺电源电压缺失 |
工艺电源电压正常,初始化完成 |
-- |
|
UP3 |
绿色 |
工艺电源电压缺失 |
工艺电源电压正常 |
-- |
|
CH-ERR1 至 CH-ERR3 |
红色 |
无故障或工艺电源电压缺失 |
内部错误 |
相应组的一个通道出错 |