24 V 直流电源连接到一个可拆卸的 5 针接线端子上。L+/M 存在两次。因此,当环境温度不超过 +60 °C 时,可以通过这些端子为外部传感器供电(最大 8 A,带 1.5 mm2 导线)。
针脚分配
|
针脚分配 |
标签 |
功能 |
说明 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() 端子排已移除 |
![]() 端子排已插入 |
L+ |
+24 V DC |
电源电压正极针脚 |
|
L+ |
+24 V DC |
电源电压正极针脚 |
||
|
M |
0 V |
电源电压负极针脚 |
||
|
M |
0 V |
电源电压负极针脚 |
||
|
|
FE |
功能接地 |
||
电源端子接线故障




注意

故障风险!
为确保指数 C0 以下处理器模块的可靠性和正常功能,电源电压必须在最长 2.5 秒内从0 V 升至24 V 。2.5 秒 。




注意

有损坏端子底座和电源的风险!
短路可能会损坏端子底座和电源。
确保四个夹钳 L+ 和 M(各两个)没有错误连接 (例如,电源的 +/- 连接到 L+/L+ 或 M/M 上) 。




注意

有损坏端子底座的风险!
将电源端子板 (L+/M) 连接到 COM1 可能会损坏端子底座。
即使不使用 COM1,也要确保 COM1 端子板始终连接到端子底座,以防止出现这种情况。




注意

有损坏端子底座的风险!
电流过大可能会损坏夹钳和端子底座。
确保流经可拆卸夹具的电流不超过 8 A(使用 1.5 mm2 导线)。




注意

适用于使用 XC 版本的应用!
为确保可靠性和正常工作,当流过可拆卸夹具的电流为8 A(使用 1.5 mm2 导线)时,请确保环境温度不超过+60 °C。


