运行/停止按钮
处理器模块 PM50xx 系列有一个运行/停止按钮。按下 RUN/STOP 按钮,处理器模块将在运行模式和停止模式之间切换。在处理器模块通电阶段长按 RUN/STOP 按钮,处理器模块将进入 MOD1 模式。
状态 LED
处理器模块 PM50xx 通过位于处理器模块左上方的 5 个 LED 指示灯显示其运行状态。
|
LED |
国家 |
颜色 |
LED = 亮起 |
LED = 关闭 |
LED 闪烁 |
|---|---|---|---|---|---|
|
PWR |
电源 |
绿色 |
存在电源 |
电源丢失 |
- |
|
MC |
微型存储卡指示 |
黄色 |
微型存储卡在卡槽中 |
微型存储卡不在卡槽中 |
微型存储卡处于读/写状态:存储卡上的任何文件都已打开,这意味着存储卡上有活动 |
|
ERR |
错误指示 |
红色 |
发生错误 |
无错误或仅有警告(E4 错误)。 可配置错误类别 2 至 4 的 LED 行为。 |
快速闪烁(4 赫兹)与运行 LED 一起显示当前正在进行的固件升级或向闪存 EPROM 中写入数据。仅慢速闪烁(1 赫兹)显示发送请求关闭。如果看门狗后重启,PLC 启动时仅显示中闪(2 Hz)。 |
|
MOD1 |
模式 1 指示 |
黄色 |
处理器模块处于模式 1 状态 |
处理器模块未处于模式 1 状态 |
- |
|
运行 |
运行/停止状态 |
绿色 |
处理器模块处于运行状态 |
处理器模块处于停止状态 |
快速闪烁(4 赫兹): 处理器模块正在读取/写入存储卡中的数据。 如果 ERR-LED 也在闪烁,说明数据正在写入闪存 EPROM。 |
|
慢闪(1 赫兹): 存储卡中的固件更新已成功完成 或 启动项目正在更新。 慢速闪烁(0.5 赫兹),并伴有 MOD1 LED 亮起: 模式 1:引导项目未加载。 |
|||||
|
"ERR "和 "MOD1 "下方的两个 LED 指示灯 |
可配置 |
黄色 |
可配置 |
可配置 |
另外两个 LED 是预留的,可通过 IEC 用户代码中的 FB PmLedSet 控制。 |
用户可配置的 LED
处理器模块还在状态 LED 下方提供了 2 个 LED 灯,可供用户使用或由应用程序驱动。
LED 可用于项目中,并通过 PM 库中的特殊功能块进行控制。POU 为 PmLedSet,位于 LED 控制文件夹中。
输入/输出 LED
处理器模块提供多达 10 个 LED 灯(PM5012-x-ETH)、20 个 LED 灯(PM5032-R-ETH、PM5052-R-ETH)或 22 个 LED 灯(PM5032-T-ETH、PM5052-T-ETH、PM5072-T-2ETH(W)、PM5082-T-2ETH),以显示输入和输出的状态。
|
处理器模块 |
LED |
国家 |
颜色 |
LED = 亮起 |
LED = 关闭 |
|---|---|---|---|---|---|
|
PM5012-x-ETH |
I0 ...I5 |
数字输入 |
黄色 |
输入开启 |
输入关闭 |
|
O0 ...O3 |
晶体管输出 |
黄色 |
输出为 ON |
输出关闭 |
|
|
NO0 ...NO3 |
继电器输出 |
黄色 |
输出为 ON |
输出关闭 |
|
|
PM5032-x-ETH PM5052-x-ETH |
I0 ...I11 |
数字输入 |
黄色 |
输入开启 |
输入关闭 |
|
O0 ...O7 |
晶体管输出 |
黄色 |
输出为 ON |
输出关闭 |
|
|
NO0 ...NO5 |
继电器输出 |
黄色 |
输出为 ON |
输出关闭 |
|
|
C12、C13 |
数字可配置输入/输出 |
黄色 |
输入/输出已打开 |
输入/输出关闭 |
|
|
PM5072-T-2ETH(W) PM5082-T-2ETH |
I0 ...I11 |
数字输入 |
黄色 |
输入开启 |
输入关闭 |
|
O0 ...O7 |
晶体管输出 |
黄色 |
输出为 ON |
输出关闭 |
|
|
C12、C13 |
数字可配置输入/输出 |
黄色 |
输入/输出已打开 |
输入/输出关闭 |
Ethernet 状态 LED
|
LED |
颜色 |
OFF |
ON |
闪烁 |
|---|---|---|---|---|
|
活动 |
黄色 |
无活动 |
--- |
活动 |
|
链接 |
绿色 |
无链接 |
链接 |
--- |