|
字节数 |
说明 |
可能的值 |
|---|---|---|
|
1 |
诊断字节,插槽编号 |
31 = CI581-CN(例如,集成 8 DI / 8 DO 时出现错误) 1 = 第一个连接的 S500 输入/输出模块 ... 10 = 第 10 个连接的 S500 输入/输出模块 |
|
2 |
诊断字节,模块编号 |
根据模块传递给现场总线主站的 I/O 总线规范 |
|
3 |
诊断字节,通道 |
根据模块传递给现场总线主站的 I/O 总线规范 |
|
4 |
诊断字节,错误代码 |
根据 I/O 总线规范 第 7 位和第 6 位,编码误差等级 0 = E1 1 = E2 2 = E3 3 = E4 第 0 位至第 5 位,编码错误描述 |
|
5 |
诊断字节,标记 |
根据 I/O 总线规范 位 7:1 = 出现错误 第 6 位1 = 离开错误 |
在短路或过载情况下,数字输出将被关闭。模块会自动重新激活。因此,没有必要承认错误。错误信息通过 LED 显示器存储。
|
E1..E4 |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
标识符 000 ..063 |
AC500-显示屏 |
<- 显示在 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
等级 |
Comp |
开发 |
模式 |
Ch |
错误 |
PS501 PLC Browser |
||
|
字节 4 位6 ...7 |
- |
字节 1 |
字节 2 |
字节 3 |
字节 4 位0 ...5 |
CANopen 诊断区块 |
||
|
等级 |
接口 |
设备 |
模块 |
频道 |
错误 标识符 |
错误信息 |
补救措施 |
|
|
1) |
2) |
3) |
4) |
|||||
|
模块错误 |
||||||||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
19 |
I/O 模块中的校验和错误 |
更换 I/O 模块 |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
3 |
I/O 模块超时 |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
40 |
模块中不同的硬件/固件版本 |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
43 |
模块内部错误 |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
36 |
内部数据交换失败 |
||
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
9 |
诊断缓冲区溢出 |
重新启动 |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
26 |
参数错误 |
检查大师 |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
11 |
过程电压 UP 太低 |
检查工艺电源电压 |
|
|
3 |
- |
31 |
31 |
31 |
45 |
过程电压升高 |
检查工艺电源电压 |
|
|
3 |
- |
31/1...10 |
31 |
31 |
17 |
与 I/O 模块无通信 |
更换 I/O 模块 |
|
|
3 |
- |
1...10 |
31 |
31 |
32 |
底座上的 I/O 模块类型错误 |
更换 I/O 模块/检查配置 |
|
|
4 |
- |
1...10 |
31 |
31 |
31 |
至少一个模块不支持故障安全功能 |
检查模块和参数化 |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
46 |
已激活数字输出端的电压反馈4) |
检查端子 |
|
|
4 |
- |
31/1...10 |
31 |
31 |
34 |
I/O 模块初始化期间无响应 |
更换 I/O 模块 |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
11 |
过程电压 UP3 太低 |
检查工艺电源电压 |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
45 |
过程电压 UP3 消失 |
检查工艺电源电压 |
|
|
4 |
- |
31 |
31 |
31 |
10 |
输出端电压溢出(高于 UP3 电平)5) |
检查端子/检查工艺电源电压 |
|
|
通道错误数字 |
||||||||
|
4 |
- |
31 |
2 |
0...7 |
46 |
停用数字输出端的电压反馈6) |
检查端子 |
|
|
4 |
- |
31 |
2 |
0...7 |
47 |
数字输出端短路7) |
检查端子 |
|
|
模拟通道误差 |
||||||||
|
4 |
- |
31 |
1 |
0..3 |
48 |
模拟值溢出或模拟输入端断线 |
检查数值或检查端子 |
|
|
4 |
- |
31 |
1 |
0..3 |
7 |
模拟输入端模拟值下溢 |
检查值 |
|
|
4 |
- |
31 |
1 |
0..3 |
47 |
模拟输入端短路 |
检查端子 |
|
|
4 |
- |
31 |
3 |
0..1 |
4 |
模拟输出端模拟值溢出 |
检查输出值 |
|
|
4 |
- |
31 |
3 |
0..1 |
7 |
模拟输出端模拟值下溢 |
检查输出值 |
|
备注:
|
1) |
在AC500 中,接口标识符如下: "-" = 通过总线专用功能块进行诊断;0 ...4 或 10 = 通信模块的位置;14 = I/O 总线;31 = 模块本身 CI541-DP 诊断块中不包含标识符。 |
|
2) |
设备 "的分配情况如下:31 = 模块本身; 1 ...10 = 分散式通信接口模块 |
|
3) |
模块 "的分配情况如下: 31 = 模块本身 通道错误:模块类型(1 = AI,2 = DO,3 = AO) |
|
4) |
如果一个或多个端子上的外部电压DO0 ... 出现此消息。DO7 会导致其他数字输出由该电压⮫ “连接” 供电。数字输出组的所有输出将关闭 5 秒钟。整个输出组都会出现诊断信息。 |
|
5) |
数字输出端DO0 ... 的电压。DO7 已超过工艺电源电压 UP3⮫ “连接” 。整个模块出现诊断信息。 |
|
6) |
如果通道DO0 ... 的输出出现此消息。DO7 在连接外部电压时接通。在这种情况下,当连接外部电压时,启动将被禁用。否则,可能会产生从该输出到其他数字输出的反向电压。每个通道都会出现该诊断信息。 |
|
7) |
短路:检测到短路后,输出将停用 100ms 秒。随后,将执行新的启动。每个通道都会出现该诊断信息。 |