要求:打开的项目包括一个程序类型 POU 和一个“任务配置”,在设备树中“应用”下面插入了一个“任务”对象。
-
双击设备树中“任务配置” 下面的任务对象。
任务对象的“Configuration” 选项卡将打开。
-
在“类型” 下拉列表中,单击“循环” 。
出现“Interval (e.g. t#200ms)” 输入字段。
-
在 “Interval(例如 t#200ms)” 输入字段中输入
t#300ms
。 -
单击“添加呼叫” 。
输入助手打开。
-
在“输入助手 Categories” ->“Programs” 中,单击所需的 POU,然后单击“OK” 。
CODESYS 将选定的 POU 插入“Configuration” 标签的 POU 列表,并置于设备树中任务对象的下方。
从控制器执行应用程序时,CODESYS ,以
300 ms
的周期间隔执行所选的 POU。