名称 |
数值 |
内部数值 |
内部值,类型 |
默认值 |
---|---|---|---|---|
模块 ID1) |
内部 |
7400 |
文字 |
7000 |
忽略模块 |
内部 |
0 |
BYTE |
0 |
参数长度 |
内部 |
63 |
BYTE |
63 |
故障指示灯/故障安全功能 见表 故障指示灯/故障安全功能⮫ 表格 246 “故障 LED / 故障安全功能” |
关于 |
0 |
BYTE |
0 |
由 E4 关闭 |
1 |
|||
关闭 E3 |
3 |
|||
开启 + 故障安全 |
16 |
|||
通过 E4 关闭 + 故障安全 |
17 |
|||
关闭 E3 + 故障安全 |
19 |
|||
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
限制写入的主 IP4) |
无主 IP 主 IP |
0,0,0,0 W,X,y,z |
字节数组[0...3 |
0,0,0,0 |
总线监控超时 |
无监督 10 毫秒超时 20 毫秒超时 |
0 1 2 |
BYTE |
无监督 |
IO 映射结构3) |
固定映射 动态制图 |
0 1 |
BYTE |
0 |
保留 |
内部 |
0 |
字节数组[0...2 |
0,0,0 |
检查供应 |
关闭 关于 |
0 1 |
BYTE |
1 |
快速计数器 |
0 : 10 3) |
0 : 10 |
BYTE |
0 |
1) 如果 ID 有问题,模块会报告 "参数错误",并不执行循环过程数据传输。 2) 计数器运行模式⮫ “AC500 设备中的快速计数器”. 3) 固定映射是指每个模块都有自己的Modbus 寄存器用于数据传输,与 IO 总线星座无关⮫ “Modbus TCP 寄存器” 。 动态映射意味着 IO Date 的结构取决于 I/O 总线星座。每个 I/O 总线扩展模块直接从下一个字地址之前的模块之后开始。 4) 如果未设置任何参数,则网络中的所有主设备/客户机都拥有对 CI52x-MODTCP 设备及其连接的扩展模块的读写权限。 如果至少设置了一个参数,则只有配置的主站/客户机才有写入 CI52x-MODTCP 设备的权限,所有其他主站/客户机仍有读取 CI52x-MODTCP 设备的权限。 |
设置 |
说明 |
---|---|
关于 |
所有错误类别的错误发生时,错误 LED (S-ERR) 亮起,故障安全模式关闭 |
由 E4 关闭 |
当错误等级为 E1、E2 和 E3 时,错误 LED (S-ERR) 亮起,故障安全模式关闭 |
关闭 E3 |
当错误等级为 E1 和 E2 时,错误 LED (S-ERR) 亮起,故障安全模式关闭 |
关于 +Failsafe |
当出现所有错误类别的错误时,错误 LED (S-ERR) 亮起,开启故障安全模式 *) |
通过 E4 关闭 + 故障安全 |
当错误等级为 E1、E2 和 E3 时,错误 LED (S-ERR) 亮起,故障安全模式开启 *) |
关闭 E3 + 故障安全 |
当错误等级为 E1 和 E2 时,错误 LED (S-ERR) 亮起,故障安全模式开启 *) |
*)参数 Behaviour AO at comm. error 和 Behaviour DO at comm. error 仅在故障安全模式开启的情况下进行分析。 |