|
参数 |
PM5012-T-ETH |
PM5012-R-ETH |
PM5032-T-ETH PM5052-T-ETH PM5072-T-2ETH(W) PM5082-T-2ETH |
PM5032-R-ETH PM5052-R-ETH |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
PTO |
|||||
|
可用输出 |
- |
- |
4 |
1 一对输出 |
|
|
快速输出、 最高可达 200 kHz2) |
- |
- |
O4 … O7 用于 2 PTO 200 kHz1) 脉冲/方向或 CC/Ccw 模式作为一对输出 |
C12 … C13 |
|
|
O4 … O7 作为 4 个 PTO,最高 200 kHz 脉冲输出/方向使用快速输出 5kHzO0...O3 2) |
|||||
1) 如果负载小于 100 mA,强烈建议在输出端连接一个额外的负载电阻(240 Ω/5 W 或 270 Ω/5 W),以改善脉冲信号。
2) 在处理器模块修订版 1(R017x)中,快速输出提供 200 kHz PTO 脉冲输出,而不是 100 kHz。处理器模块修订版 1 至少需要 AB 2.6.0 或更高版本。