电缆长度限制
对于Ethernet 网络内可能的最大电缆长度,必须考虑各种因素。双绞线(TP 电缆)用作 10 Mbit/sEthernet (10Base-T) 和 100 Mbit/s (Fast)Ethernet (100Base-TX) 的传输介质。对于 10 Mbit/s 的传输速率,允许使用至少 3 类(IEA/TIA 568-A-5 Cat3)或 C 级(根据欧洲标准)的电缆。对于传输速率为 100 Mbit/s 的快速Ethernet ,必须使用 5 类(Cat5)或 D 类或更高级别的电缆。由于电缆的电气特性,网段的最大长度(即两个网络组件之间的最大距离)限制为 100 米。
此外,还必须遵守一个碰撞域的长度限制。碰撞域是指网络中可能受到可能发生的碰撞影响的区域(即碰撞可能传播的区域)。不过,这只适用于组件以半双工模式运行的情况,因为 CSMA/CD 访问方法只在这种模式下使用。如果组件以全双工模式运行,就不会发生碰撞。碰撞检测方法的可靠运行非常重要,这意味着即使是最小的 64 字节(512 位)帧大小,它也必须能够检测到可能发生的碰撞。但这只有在帧的第一个比特在最后一个比特离开发射站之前到达碰撞域内最远的用户时才能保证。此外,碰撞必须能够同时向两个方向传播。因此,两端之间的最大距离不得超过 512 比特信号传播时间的一半。因此,在传输速率为 10 Mbit/s 时,碰撞域的最大可能长度为 2000 米;在传输速率为 100 Mbit/s 时,碰撞域的最大可能长度为 200 米。此外,还必须考虑通过的网络组件造成的比特延迟时间。
|
参数 |
10Base-T [10 MHz] |
100Base-TX [100 MHz] |
|---|---|---|
|
衰减 [分贝/100 米] |
10.7 |
23.2 |
|
NEXT [dB/100m] |
23 |
24 |
|
ACR [dB/100m] |
不适用 |
4 |
|
回波损耗 [dB/100m] |
18 |
10 |
|
波形阻抗[欧姆] |
100 |
100 |
|
类别 |
3 级或以上 |
5 |
|
等级 |
C 级或以上 |
D 级或以上 |
TP 电缆
TP 电缆有 8 根导线,分为 4 对绞线。导线的编码有不同的颜色代码,最常用的是 EIA/TIA 568 第 1 版的编码。在该代码中,各个线对分别用蓝色、橙色、绿色和棕色编码。一对导线中的一根导线是单色的,相应的第二根导线是条纹的,各自的颜色与白色交替出现。就屏蔽电缆而言,有两种电缆,一种是所有线对都有一个屏蔽层,另一种是每对线都有一个单独的屏蔽层。下表列出了 TP 电缆的不同颜色编码系统:
|
成对 |
EIA/TIA 568 版本 1 |
EIA/TIA 568 第 2 版 |
DIN 47100 |
IEC 189.2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
对 1 |
白色/蓝色 |
蓝 |
绿色 |
红 |
白色 |
棕色 |
白色 |
蓝 |
|
第 2 对 |
white/orange |
橘色 |
黑色 |
黄的 |
绿色 |
黄的 |
白色 |
橘色 |
|
对 3 |
白色/绿色 |
绿色 |
蓝 |
橘色 |
灰 |
粉红色 |
白色 |
绿色 |
|
对 4 |
白色/棕色 |
棕色 |
棕色 |
蓝灰 |
蓝 |
红 |
白色 |
棕色 |
通常使用的 RJ45 连接器有两种不同的针脚分配方式:EIA/TIA 568 版本 A 和版本 B。最常用的布线方式是 EIA/TIA 568 版本 B。