PROFIBUS 子网在网段内的最大电缆长度取决于传输速率(波特率)。
|
传输速率 |
最大电缆长度 |
|---|---|
|
9.6 kBaud 至 93.75 kBaud |
1200 m |
|
187.5 千波特 |
1000 m |
|
500 千波特 |
400 m |
|
1.5 MBaud |
200 m |
|
3 MBaud 至 12 MBaud |
100 m |
其他终端的分配:
|
端子 |
信号 |
说明 |
|---|---|---|
|
2.0 |
AI0+ |
模拟输入信号的正极 0 |
|
2.1 |
AI1+ |
模拟输入信号 1 的正极 |
|
2.2 |
AI2+ |
模拟输入信号的正极 2 |
|
2.3 |
AI3+ |
模拟输入信号的正极 3 |
|
2.4 |
AI- |
模拟输入信号的负极 0 至 3 |
|
2.5 |
AO0+ |
模拟输出信号的正极 0 |
|
2.6 |
AO1+ |
模拟输出信号 1 的正极 |
|
2.7 |
AI- |
模拟输出信号 0 和 1 的负极 |
|
2.8 |
UP |
过程电压 UP(24 伏直流) |
|
2.9 |
ZP |
过程电压 ZP(0 V 直流) |
|
3.0 |
DI0 |
数字输入 DI0 的信号 |
|
3.1 |
DI1 |
数字输入端 DI1 的信号 |
|
3.2 |
DI2 |
数字输入 DI2 的信号 |
|
3.3 |
DI3 |
数字输入 DI3 的信号 |
|
3.4 |
DI4 |
数字输入 DI4 的信号 |
|
3.5 |
DI5 |
数字输入 DI5 的信号 |
|
3.6 |
DI6 |
数字输入 DI6 的信号 |
|
3.7 |
DI7 |
数字输入 DI7 的信号 |
|
3.8 |
UP |
过程电压 UP(24 伏直流) |
|
3.9 |
ZP |
过程电压 ZP(0 V 直流) |
|
4.0 |
DO0 |
数字输出 DO0 的信号 |
|
4.1 |
DO1 |
数字输出 DO1 的信号 |
|
4.2 |
DO2 |
数字输出 DO2 的信号 |
|
4.3 |
DO3 |
数字输出 DO3 的信号 |
|
4.4 |
DO4 |
数字输出 DO4 的信号 |
|
4.5 |
DO5 |
数字输出 DO5 的信号 |
|
4.6 |
DO6 |
数字输出 DO6 的信号 |
|
4.7 |
DO7 |
数字输出 DO7 的信号 |
|
4.8 |
UP3 |
过程电压 UP3(24 伏直流) |
|
4.9 |
ZP |
过程电压 ZP(0 V 直流) |




警告

带电插拔
这些设备并非设计为带电插拔。鉴于不可预见的后果,禁止带电插拔设备。
在执行下列操作之前,确保已关闭所有电压源(电源和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸、安装或更换模块。
在危险位置带电断开任何上电设备可能导致电弧,从而可能产生着火源,导致火灾或爆炸。
在继续之前,确保拔出电源,彻底检查区域确保无易燃材料。
在运行期间,切不可打开设备。这同样适用于网络接口。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
过压和短路可能会损坏 PLC 模块。
-
在开始系统操作之前,请确保所有电源(电源电压和过程电压)都已关闭。
-
请勿将任何电压或信号连接到预留端子(标记为 ---)。预留端子可能携带内部电压。
对于开路检测(断线),每个通道都由一个高阻电阻器拉高至 "正"。如果未连接任何设备,则读取最大电压。
模拟信号始终使用屏蔽电缆敷设。电缆屏蔽层在电缆两端接地。为了避免安装的不同部分之间出现不可接受的电位差,必须铺设低电阻等电位连接导线。
对于简单的应用(低电磁干扰、对精度要求不高),也可以省去屏蔽层。
