总线电缆的连接插头
9 针 D-sub 接口,公型
|
参数 |
值 |
|---|---|
|
紧固扭矩 |
0.4 Nm |
任务
|
针脚 |
信号 |
说明 |
|---|---|---|
|
1 |
屏蔽 |
屏蔽、保护接地 |
|
2 |
未使用 |
- |
|
3 |
RxD/TxD-P |
接收/传输线,正极 |
|
4 |
CBTR-P |
中继器控制信号,正(可选) |
|
5 |
DGND |
数据线参考电位和 +5 V |
|
6 |
VP |
+5 V,总线终端电阻器的电源电压 |
|
7 |
未使用 |
- |
|
8 |
RxD/TxD-N |
接收/传输线,负极 |
|
9 |
CNTR-N |
中继器控制信号,负极(可选) |
总线电缆
|
参数 |
值 |
|---|---|
|
类型 |
双绞线(屏蔽) |
|
特性阻抗 |
135 Ω ...165 Ω |
|
电缆电容 |
< 30 pF/m |
|
芯线的导体直径 |
≥ 0.64 毫米 |
|
芯线的导体横截面 |
≥ 0.34 mm² |
|
每芯电缆电阻 |
≤ 55Ω/km |
|
回路电阻(两个磁芯的电阻) |
≤ 110Ω/km |
电缆长度
PROFIBUS 子网在网段内的最大电缆长度取决于传输速率(波特率)。
|
传输速率 |
最大电缆长度 |
|---|---|
|
9.6 / 19.2 / 93.75 kBaud |
1200 m |
|
187.5 千波特 |
1000 m |
|
500 千波特 |
400 m |
|
1.5 MBaud |
200 m |
|
3 MBaud 至 12 MBaud |
100 m |
支线传输速率通用可达 1500 kbit/s。但事实上,在传输速率高于 500 kbit/s 时,应避免使用这种传输速率。
总线终端电阻
线路末端(总线段)必须使用总线终端电阻器,如下图所示。总线终端电阻通常位于总线连接器内。

中继器
一个总线段最多可有 32 个用户。使用中继器,系统最多可扩展至 126 个用户。较长的传输线路也需要中继器。请注意,中继器对总线段的负载与普通总线用户的负载相同。一个总线段中的普通总线用户和中继器之和不得超过 32 个。
