在短路或过载情况下,数字输出将被关闭。模块会自动重新激活。因此,没有必要承认错误。错误信息通过 LED 显示器存储。
|
E1 ...E4 |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
标识符 000 ...063 |
AC500 展示 |
<- 显示在 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
等级 |
Comp |
开发 |
模式 |
Ch |
错误 |
PS501 PLC 浏览器 |
||
|
字节 6 位 6 ...7 |
- |
字节 3 |
字节 4 |
字节 5 |
字节 6 位 0 ...5 |
FBP 诊断块 |
||
|
等级 |
接口 |
设备 |
模块 |
频道 |
错误标识符 |
错误信息 |
补救措施 |
|
|
1) |
2) |
3) |
4) |
|||||
|
模块错误 |
||||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
19 |
I/O 模块中的校验和错误 |
更换 I/O 模块 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
3 |
I/O 模块超时 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
40 |
模块中不同的硬件/固件版本 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
43 |
模块内部错误 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
36 |
内部数据交换失败 |
||
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
9 |
诊断缓冲区溢出 |
新起点 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
26 |
参数错误 |
检查主机 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
3 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
11 |
过程电压过低 |
检查过程电压 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
31 |
31 |
45 |
过程电压已关闭(ON -> OFF) |
过程电压接通 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
通道错误 DA502 |
||||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
2 |
0 ...15 22 ...29 5) |
47 |
数字输出短路 |
检查连接 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
通道错误 DA502 |
||||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
1 |
16 ...19 6) |
48 |
模拟值溢出或模拟输入端断线 |
检查输入值或端子 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1...10 |
||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
1 |
16 ...19 6) |
7 |
模拟输入端模拟值下溢 |
检查输入值 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
1 |
16 ...19 6) |
47 |
模拟输入端短路 |
检查终端 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
3 |
20 ...21 7) |
4 |
模拟输出端模拟值溢出 |
检查输出值 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
|
4 |
14 |
1 ...10 |
3 |
20 ...21 7) |
7 |
模拟输出端模拟值下溢 |
检查输出值 |
|
|
11 / 12 |
ADR |
1 ...10 |
||||||
备注:
|
1) |
在AC500 中,接口标识符如下: 14 = I/O 总线,11 = COM1(例如CS31 总线),12 = COM2。 |
|
2) |
设备 "的分配情况如下: 31 = 模块本身、 1 ...10 = 通信接口模块 1 ...10, ADR = 硬件地址(例如 DC551 的地址) |
|
3) |
使用 "模块 "时,根据主站的不同,分配如下: 模块错误:输入/输出总线:31 = 模块本身;COM1/COM2:1 ...10 = 扩展 1 ...10 通道错误:I/O 总线 = 模块类型(1 = AI,3 = AO,4 = DC);COM1/COM2:1 ...10 = 扩展 1 ...10 |
|
4) |
如果模块出错,则输出通道 "31 = 模块本身"。 |
|
5) |
Ch = 22 ...29 表示数字输入/输出DC16 ...DC23 |
|
6) |
Ch = 16 ...19 表示模拟输入端AI0 ...AI3 |
|
7) |
Ch = 20 ...21 表示模拟输出AO0 ...AO1 |