有关模块安装、拆卸和连接的详细说明,请参阅⮫ 安装说明 。
使用底板 TU515/TU516 的 40 个端子进行连接。
终端的分配:
|
端子 |
信号 |
说明 |
|---|---|---|
|
1.0 |
DI0 |
数字输入 DI0 的信号 |
|
1.1 |
DI1 |
数字输入端 DI1 的信号 |
|
1.2 |
DI2 |
数字输入 DI2 的信号 |
|
1.3 |
DI3 |
数字输入 DI3 的信号 |
|
1.4 |
DI4 |
数字输入 DI4 的信号 |
|
1.5 |
DI5 |
数字输入 DI5 的信号 |
|
1.6 |
DI6 |
数字输入 DI6 的信号 |
|
1.7 |
DI7 |
数字输入 DI7 的信号 |
|
1.8 |
UP |
过程电压 UP(24 伏直流) |
|
1.9 |
ZP |
过程电压 ZP(0 V 直流) |
|
2.0 |
DI8 |
数字输入 DI8 的信号 |
|
2.1 |
DI9 |
数字输入 DI9 的信号 |
|
2.2 |
DI10 |
数字输入端 DI10 的信号 |
|
2.3 |
DI11 |
数字输入 DI11 的信号 |
|
2.4 |
DI12 |
数字输入 DI12 的信号 |
|
2.5 |
DI13 |
数字输入端 DI13 的信号 |
|
2.6 |
DI14 |
数字输入 DI14 的信号 |
|
2.7 |
DI15 |
数字输入 DI15 的信号 |
|
2.8 |
UP |
过程电压 UP(24 伏直流) |
|
2.9 |
ZP |
过程电压 ZP(0 V 直流) |
|
3.0 |
AI0+ |
模拟输入信号的正极 0 |
|
3.1 |
AI1+ |
模拟输入信号 1 的正极 |
|
3.2 |
AI2+ |
模拟输入信号的正极 2 |
|
3.3 |
AI3+ |
模拟输入信号的正极 3 |
|
3.4 |
AI- |
模拟输入信号的负极 0 至 3 |
|
3.5 |
AO0+ |
模拟输出信号的正极 0 |
|
3.6 |
AO1+ |
模拟输出信号 1 的正极 |
|
3.7 |
AO- |
模拟输出信号 0 和 1 的负极 |
|
3.8 |
UP |
过程电压 UP(24 伏直流) |
|
3.9 |
ZP |
过程电压 ZP(0 V 直流) |
|
4.0 |
C16 |
可配置数字输入/输出 C16 的信号 |
|
4.1 |
C17 |
可配置数字输入/输出 C17 的信号 |
|
4.2 |
C18 |
可配置数字输入/输出 C18 的信号 |
|
4.3 |
C19 |
可配置数字输入/输出 C19 的信号 |
|
4.4 |
C20 |
可配置数字输入/输出 C20 的信号 |
|
4.5 |
C21 |
可配置数字输入/输出 C21 的信号 |
|
4.6 |
C22 |
可配置数字输入/输出 C22 的信号 |
|
4.7 |
C23 |
可配置数字输入/输出 C23 的信号 |
|
4.8 |
UP |
过程电压 UP(24 伏直流) |
|
4.9 |
ZP |
过程电压 ZP(0 V 直流) |
模块电路的内部电源电压通过 I/O 总线(由通信接口模块或 CPU 提供)提供。因此,CPU/通信接口模块 L+/UP 和 M/ZP 端子上的 24 V 直流电源消耗电流每 DA501 增加 2 mA。
外部电源通过 UP(+24 V 直流)和 ZP(0 V 直流)端子连接。




警告

带电插拔
只有在满足所有热插拔条件的情况下,才允许在通电情况下拆卸或插入。
在热插拔条件不适用的情况下,这些设备不适合在通电情况下拆卸或插入。由于不可预见的后果,不允许在电源接通的情况下插拔设备。
在执行下列任何操作之前,确保已关闭所有电压源(电源和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸、安装或更换模块。
在危险场所断开任何通电设备的电源可能会产生电弧,从而形成火源,导致火灾或爆炸。
在开始之前,确保电源已被切断,并已对该区域进行了彻底检查,以确保不存在易燃材料。
在运行期间,切不可打开设备。这同样适用于网络接口。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
过压和短路可能会损坏 PLC 模块。
-
在开始系统操作之前,请确保所有电源(电源电压和过程电压)都已关闭。
-
请勿将任何电压或信号连接到预留端子(标记为 ---)。预留端子可能携带内部电压。




注意

有损坏 PLC 模块的风险!
当设备连接到电源时,不得拆卸 PLC 模块。
在执行下列操作之前,确保已关闭所有电压源(电源电压和过程电压):
-
连接或断开任何信号或接线端子。
-
拆卸或更换模块。




小心

不精确和错误测量的风险!
模拟信号可能会因外部电磁影响而严重失真。
模拟信号源布线时使用屏蔽线。电缆屏蔽必须在电缆两端接地。提供一个低电阻的电位均衡器,以避免植物不同部分之间的电位差过大。

- 1
-
输入/输出总线接口
- 2
-
逻辑
- 3
-
数字输入
- 4
-
数字输入/输出
- 5
-
模拟输入信号的极值
- 6
-
模拟输出信号的极数
- 7
-
功能性接地连接
模块提供多种诊断功能⮫ “诊断” 。
-
数字量输入的连接
-
连接可配置的数字输入/输出端
-
将两线制电阻温度计连接到模拟输入端
-
将三线制电阻温度计连接到模拟输入端
-
将带电隔离电源的有源模拟传感器(电压)连接到模拟输入端
-
将带电隔离电源的有源模拟传感器(电流)连接到模拟输入端
-
将无电隔离电源的有源型模拟传感器(电压)连接到模拟输入端
-
将无源型模拟传感器(电流)连接至模拟输入端
-
将有源型模拟传感器(电压)连接至差分模拟输入端
-
将模拟输入端用作数字输入端
-
连接模拟输出负载(电压)
-
连接模拟输出负载(电流)