“IEC 符号发布” 对象包含一个编辑器,用于配置项目中的变量和 IEC 数据类型,以便通过 OPC UA 服务器发布。可以为每个创建的对象编译和配置一组符号。
该编辑器是已知的 "符号配置 "编辑器的更新替代品。
使用添加对象对话框在通信管理器下方的 OPC UA 服务器对象下面附加一个或多个 IEC 符号发布对象。如果符号用于与网络可视化交换,则可以更改对象名称,例如改为webvisu 。
编辑IEC 符号出版
功能配置通过 OPC UA 进行交换的符号集
打电话:双击设备树中所需的“< IEC 符号发布名称>” 对象或[Edit Object]命令。
编辑器由两个选项卡组成:在“ IEC 符号编辑器” 选项卡上,您可以配置从项目中的单个变量发布的符号集。在“符号类型编辑器” 标签页上,您可以处理整个数据类型,如 GVL 和 FB。
请注意,编辑器使用项目预编译状态下的变量和类型。如果对项目中的变量或类型进行了更改,就会与符号发布编辑器中的当前配置产生不一致。它们在编辑器中的相关位置以
错误、
警告或
信息的图标表示。图标上的工具提示提供了有关不一致的更多信息和可能的修复方法。工具提示至少包含信息文本,该文本也会出现在“IEC 符号发布” 类别的信息窗口中。
|
|
根据项目的当前情况刷新编辑器中的显示内容 |
|
“使用用户管理中定义的访问权限” |
|
编辑IEC 符号出版,Tab:IEC 符号编辑器
在编辑器的这个选项卡上,您可以将应用程序中的单个变量配置为要发布的符号。为此,您可以将“Precompile Sets” 中所需的变量从选项卡的左侧拖到右侧,然后在右侧配置符号。
|
“预编译集” |
树状结构显示了所有变量,这些变量在编译前已经可以在项目中发布。为此,该项目扫描了以下内容:
在 |
|
D 同步 |
只要当前符号配置与项目不一致,就可以使用该按钮。在这种情况下,您将看到 |
|
|
可以过滤显示已配置的符号信息。在 |
|
配置的符号表 |
根据所设置的筛选器,提供有关各个符号的信息:
|
编辑IEC 符号出版,Tab:符号类型编辑器
在编辑器的这个选项卡上,您可以配置用于发布的整个 "符号类型"。为此,您可以将所需的“IEC 数据类型” 从窗口左侧拖到配置表右侧。然后,您可以为每种符号类型详细配置其哪些组件应以何种访问权限和名称导出。
您还可以通过
过滤该表中的显示内容,并搜索字符串。
|
符号类型(导出类型名称) |
可以编辑从 IEC 数据类型中拖入的符号类型名称。按照此处的定义,它在导出后使用。 |
|
成员 |
|
|
IEC 类型 |
项目中定义的 IEC 数据类型(例如: |
对话:< 符号类型> 的数据类型成员。
调用:
“ IEC 符号类型编辑器” 选项卡上的按钮“成员”
在此对话框中,您可以选择相关符号类型的哪些成员应作为符号导出。您可以为每个成员定义一个名称,并将其导出,包括访问权限。
|
Export |
|
|
导出名称 |
默认值:项目中的成员名称 (IEC 名称);可编辑 |
|
IEC 名称 |
项目成员姓名 |
|
IEC 类型 |
成员的 IEC 数据类型(例如: |
|
符号类型(导出类型名称) |
成员所属数据类型的名称(例如:"......"): |
|
访问权限 |
符号访问权 (读、写、读/写) |
表格上方有过滤和搜索选项,就像上述编辑器选项卡一样。
:符号集的访问权限来自控制器用户管理中的当前设置。