在 “Profibus_Master_x (Profibus_Master)” 上单击右键,选择“添加对象”,即可添加 PROFIBUS DP 从站。
如果所需设备未在列表中列出,则可通过“Device Repository” (菜单项“Tools” ->“Device Repository” )进行安装。
可在从属相关编辑器窗口中编辑从属配置参数。要打开该编辑器窗口,请双击设备树中相应的从属设备。
如果尚未打开,请单击标签“General” 。

PROFIBUS 参数的所有时间均以位时间 [tBit] 为单位。比特时间是传输速率倒数的结果:
tBit = 1 / 以 [bit/s] 为单位的传输速率
将毫秒转换为位时间的公式如下:
tBit = 时间(毫秒)*传输速率(比特/秒]
可使用以下参数:
|
参数 |
默认值 |
价值 |
说明 |
参数 (备注 1) |
|---|---|---|---|---|
|
身份验证 |
||||
|
车站地址 |
1 |
0 ...126 |
PROFIBUS DP 从站设备的站地址。 |
StationAddress |
|
编号 |
GSD 文件专用 |
---- |
PROFIBUS DP 从站设备的标识号。 |
SlavePrmData -> identNumber |
|
参数 |
||||
|
T_SDR (tBit) |
11 |
11 ...255 |
参数 T_SDR (tBit) 表示应答器的最小站延迟(应答器在生成应答帧之前等待的时间)。 |
SlavePrmData -> minTsdr |
|
锁定/解锁 |
2(锁) |
0(T_SDR 解锁) |
TSDR 和从站特定参数可能会被覆盖。 |
位掩码 SlavePrmData -> stationStatus 的第 6 位 = 0 和第 7 位 = 0 |
|
1 (将解锁) |
从站被释放给其他主站。 |
位掩码 SlavePrmData -> stationStatus 的位 6 = 1 和位 7 = 0 |
||
|
2(锁) |
从站锁定其他主站,接受所有参数。 |
位掩码 SlavePrmData -> stationStatus 的第 6 位 = 0 和第 7 位 = 1 |
||
|
3(解锁) |
从站被释放给其他主站。 |
位掩码 SlavePrmData -> stationStatus 的第 6 位 = 1 和第 7 位 = 1 |
||
|
Watchdog |
||||
|
看门狗控制 |
已启用 |
残疾 |
PROFIBUS 从站不使用看门狗控制时间设置。 |
SlavePrmData -> wdFact1 |
|
已启用 |
PROFIBUS 从站利用看门狗控制时间设置来检测与指定主站的通信错误。当从属设备发现由看门狗时间定义的已运行通信中断时,从属设备将执行独立复位,并将输出置于安全状态。 |
|||
|
时间(毫秒) |
400 |
0 ...2540 |
看门狗时间,单位 [ms]。 默认值取决于连接到主站的从站数量及其配置。 |
SlavePrmData -> wdFact2 |
|
用户参数 |
||||
|
符号价值 |
已启用 |
残疾 |
用户参数没有符号名称。 |
- |
|
已启用 |
参数值用符号名称表示。 |
- |
||
|
用户参数长度(字节) |
3 |
特定设备 |
用户参数的长度(字节)。由于存在保留值,该值默认为 3。 |
- |
|
默认值 |
- |
- |
该按钮可恢复用户参数的默认值。 |
- |
备注 1:
要显示该列的参数,请启用“工具 选项 设备编辑器”下的选项“显示通用设备配置视图”。
单击选项卡“检查配置” 。
以下对话框显示了您的配置所占用的输入/输出/参数数据值。在这里可以检查还有多少数据可供进一步配置。
