|
错误严重程度 |
地点 |
错误代码 |
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
说明 |
补救措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
E4 |
|
8 |
22 |
0 |
0 |
0 |
空或缺 |
|
|
E4 |
FLd |
9 |
19 |
5 |
0...n |
0 |
介质已使用80 % 其备用容量 |
|
|
E4 |
FLd |
53 |
19 |
5 |
0 |
0 |
根分区剩余可用空间为 15%或更少 |
|
|
E4 |
iob |
257 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
测量错误,补偿通道温度错误 |
|
|
E4 |
iob |
258 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
AI531:测量错误,电位差过高; CD522:PWM 占空比超出占空比范围 |
|
|
E4 |
iob |
260 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
测量溢流 |
检查通道接线和传感器电源。 |
|
E4 |
iob |
263 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
模拟输入端测量下溢 |
检查通道接线和传感器电源。 |
|
E4 |
iob |
266 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
短路和断线或 "超出范围" |
|
|
E4 |
iob |
267 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
输出/过程电压过低。 |
|
|
E4 |
iob |
302 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
输出夹钳馈入外部电压。 |
|
|
E4 |
iob |
303 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
模拟输入端短路 |
检查通道接线 |
|
E4 |
iob |
304 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
模拟值溢出或模拟输入端断线。 |
|
|
E4 |
iob |
530 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
0 V 的内部保险丝有缺陷。0 V 未与 GND 连接。 |
|
|
E4 |
iob |
559 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
数字输出短路 |
检查通道接线 |
|
E4 |
iob |
772 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
模拟输出端测量溢出 |
检查通道接线 |
|
E4 |
iob |
775 |
模块编号 |
1 |
通道编号 |
0 |
模拟输出测量下溢 |
检查通道接线 |
|
E4 |
iob |
796 |
模块编号 |
1 |
0 |
0 |
不同的配置 |
|
|
E4 |
iob |
8482 |
模块编号 |
0 |
- |
0 |
等待就绪状态时超时 |
|
|
E4 |
iob |
8483 |
模块编号 |
0 |
- |
0 |
参数化过程中超时 |
|
|
E4 |
iob |
9480 |
模块编号 |
0 |
- |
0 |
I/O 模块已从热插拔终端设备上拆下,或热插拔终端设备上的模块有故障。 |
插入 I/O 模块,更换 I/O 模块 |
|
E4 |
iob |
9480 |
模块编号 |
0 |
0 |
0 |
从热插拔终端设备中取出模块 |
|
|
E4 |
iob |
9500 |
模块编号 |
0 |
- |
0 |
热插拔终端设备上的 I/O 模块重新插接错误 |
卸下错误的 I/O 模块,插入已安装的 I/O 模块 |
|
E4 |
iob |
9514 |
模块编号 |
0 |
- |
0 |
与热插拔终端设备上的 I/O 模块无通信 |
更换 I/O 模块 |
|
E4 |
iob |
9526 |
模块编号 |
0 |
- |
0 |
I/O 模块不支持热插拔 |
关闭系统电源并更换 I/O 模块 |
|
E4 |
iob |
9526 |
模块编号 |
0 |
0 |
0 |
热插拔终端设备上的模块不支持热插拔功能 |
|
|
E4 |
iob |
9736 |
模块编号 |
0 |
- |
0 |
需要热插拔终端设备,但未找到 |
|
|
E4 |
iob |
9764 |
模块编号 |
0 |
0 |
0 |
热插拔终端单元故障 |
|
|
E4 |
iob |
9770 |
模块编号 |
0 |
- |
0 |
与热插拔终端设备无通信 |
重新启动,如果错误仍然存在,则更换终端设备 |
|
E4 |
iob |
16172 |
模块编号 |
0 |
- |
0 |
未通过出厂测试 |
|
|
E4 |
iob |
16173 |
模块编号 |
0 |
- |
0 |
无过程电压 UP 或 UP3 |
检查过程电压 |






