|
固件版本 |
配置 |
|---|---|
|
固件版本 > V2.0.0 |
参数数据的排列由 Control Builder Plus/Automation Builder 软件完成。 |
参数数据直接影响模块的功能。
对于非标准应用,有必要根据系统配置调整参数。
模块模块插槽地址:Y = 1 ...10
|
名称 |
数值 |
内部数值 |
内部值,类型 |
默认值 |
Min. |
最大 |
EDS 插槽/索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
模块 ID |
内部 |
1535 1) |
字词 |
1535 0x05ff |
0 |
65535 |
0x0Y01 |
|
忽略模块 2) |
没有 是 |
0 1 |
字节 |
没有 0x00 |
|
|
不用于 FBP |
|
参数长度(字节 |
内部 |
36 |
字节 |
36 |
0 |
255 |
0x0Y02 |
|
检查供应 |
关闭 关于 |
0 1 |
字节 |
关于 0x01 |
|
|
0x0Y03 |
|
模拟数据格式 |
默认值 |
0 |
字节 |
默认值 0x00 |
|
|
0x0Y04 |
1) CS31 和地址小于 70 和 FBP 时,数值增加 1
2) 无财务和预算计划
GSD 文件:
|
Ext_User_Prm_Data_Len = Ext_User_Prm_Data_Const(0) = |
39 0x05, 0xff, 0x24,\ 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 \ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00; |
输入通道(8 个)
|
不 |
名称 |
数值 |
内部数值 |
内部值,类型 |
默认值 |
EDS 插槽索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
通道配置 |
见表 "通道配置⮫ 表格 171 “通道配置” |
参见 "通道配置⮫ 表格 171 “通道配置” |
字节 |
0 0x00 |
0x0Y07 |
|
2 |
通道监测 |
见表 "通道监控⮫ 表格 172 “通道监测” |
参见 "通道监控⮫ 表格 172 “通道监测” |
字节 |
0 0x03 |
|
|
3 |
线路频率抑制 |
见表 "线路频率抑制⮫ 详细信息 |
参见 "线路频率抑制⮫ 详细信息 |
字节 |
0 0x00 |
|
|
4 |
补偿通道 |
见表 "补偿渠道⮫ 详细信息 |
见表 "补偿渠道⮫ 详细信息 |
字节 |
0 0x00 |
|
|
内部数值 |
可单独配置的模拟输入操作模式 |
|---|---|
|
0 |
未使用(默认) |
|
2 |
数字输入 |
|
34 |
模拟输入-50 mV ...+50 mV |
|
35 |
模拟输入-500 mV ...+500 mV |
|
36 |
模拟输入-1 V ...+1 V |
|
7 |
模拟输入-5 V ...+5 V |
|
5 |
模拟输入-10 V ...+10 V |
|
6 |
模拟输入0 V ...+5 V |
|
1 |
模拟输入0 V ...+10 V |
|
37 |
模拟输入-20 mA ...+20 mA |
|
3 |
模拟输入0 mA ...20 mA |
|
4 |
模拟输入4 mA ...20 mA |
|
14 |
模拟输入 Pt100(2 线制),-50 °C ...+70 °C |
|
15 |
模拟输入 Pt100(3 线制),-50 °C ...+70 °C |
|
48 |
模拟输入 Pt100(4 线制),-50 °C ...+70 °C |
|
57 |
模拟输入 Pt100(2 线制),-50 °C ... +70 °C+70 °C (分辨率:0,01 K) |
|
58 |
模拟输入 Pt100(3 线制),-50 °C ... +70 °C+70 °C (分辨率:0,01 K) |
|
59 |
模拟输入 Pt100(4 线制),-50 °C ... +70 °C+70 °C (分辨率:0,01 K) |
|
8 |
模拟输入 Pt100(2 线制),-50 °C ...+400 °C |
|
9 |
模拟输入 Pt100(3 线制),-50 °C ...+400 °C |
|
49 |
模拟输入 Pt100(4 线制),-50 °C ...+400 °C |
|
45 |
模拟输入 Pt100(2 线制),-200 °C ...+850 °C |
|
46 |
模拟输入 Pt100(3 线制),-200 °C ...+850 °C |
|
47 |
模拟输入 Pt100(4 线制),-200 °C ...+850 °C |
|
16 |
模拟输入 Pt1000(2 线制),-50 °C ...+400 °C |
|
17 |
模拟输入 Pt1000(3 线制),-50 °C ...+400 °C |
|
50 |
模拟输入 Pt1000(4 线制),-50 °C ...+400 °C |
|
18 |
模拟输入 Ni1000(2 线制),-50 °C ...+150 °C |
|
19 |
模拟输入 Ni1000(3 线制),-50 °C ...+150 °C |
|
51 |
模拟输入 Ni1000(4 线制),-50 °C ...+150 °C |
|
39 |
模拟输入 Cu50 1.426(2 线制)-50 °C ...+200 °C |
|
40 |
模拟输入 Cu50 1.426(3 线制)-50 °C ...+200 °C |
|
41 |
模拟输入 Cu50 1.426(4 线制)-50 °C ...+200 °C |
|
42 |
模拟输入 Cu50 1.428(2 线制)-200 °C ...+200 °C |
|
43 |
模拟输入 Cu50 1.428(3 线制)-200 °C ...+200 °C |
|
44 |
模拟输入 Cu50 1.428(4 线制)-200 °C ...+200 °C |
|
24 |
模拟输入 J 型热电偶-210 °C ...+1200 °C |
|
25 |
模拟输入 K 型热电偶-270 °C ...+1372 °C |
|
30 |
模拟输入 N 型热电偶-270 °C ...+1300 °C |
|
27 |
模拟输入 S 型热电偶-50 °C ...+1768 °C |
|
28 |
模拟输入 T 型热电偶-270 °C ...+400 °C |
|
38 |
模拟输入电阻 50 kW |
|
52 |
内部参考点温度 |
|
53 |
共模电压 |
|
内部数值 |
监测 |
|---|---|
|
0 |
合理性、开路(断线)和短路(默认值) |
|
3 |
无监测 |
|
内部数值 |
线路频率抑制 |
|---|---|
|
0 |
50 Hz |
|
1 |
60 Hz |
|
2 |
无线路频率抑制 |
|
内部数值 |
补偿通道 |
|---|---|
|
0 |
内部补偿(默认) |
|
1 |
通道 0(可与通道 1、2、3 一起使用) |
|
2 |
通道 1(可与通道 0、2、3 一起使用) |
|
3 |
通道 2(可与通道 0、1、3 一起使用) |
|
4 |
通道 3(可与通道 0、1、2 一起使用) |
|
5 |
频道 4(可与频道 5、6、7 一起使用) |
|
6 |
通道 5(可与通道 4、6、7 一起使用) |
|
7 |
通道 6(可与通道 4、5、7 一起使用) |
|
8 |
通道 7(可与通道 4、5、6 一起使用) |
|
9 |
外部带温度值 |